MAX77976

製造中

19VIN、3.5/5.5A 1セルリチウムイオンバッテリチャージャ、Smart Power SelectorおよびOTG内蔵、USBC PD用

USB Type-C Power Deliveryアプリケーション用業界最高効率バックチャージャ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高効率1セルスイッチングチャージャ
    • 充電電流:最大5.5A (MAX77976)
    • バック効率:91.2% (4A、12V入力時)
    • 充電効率:90.5% (3.5A、9V入力時)
    • 高電圧入力動作用に最適化
    • ケルビン検出バッテリ電圧の監視によって充電時間を高速化
    • AICLによる入力電流制限:最大3.2A
  • 絶対最大入力電圧定格:+28V
  • 入力動作電圧範囲:4.7V~19V
  • 設定可能な出力電圧オプションを備えた逆方向ブースト:最大12V
    • 最大18W (MAX77976)
    • 最大12W (MAX77975)
  • バッテリ真の切断FET内蔵
    • RDSON = 7.7mΩ
    • 放電電流:最大10A
    • 出荷時モードおよび低バッテリリーク電流に対応
    • スイッチング周波数:1.3MHz/2.6MHz (1µH/0.47µHインダクタ使用)
    • 切断入力(DISQBAT)
  • 安全性
    • バッテリ温度検出および充電セーフティタイマー
    • JEITAガイドライン準拠
    • サーマルレギュレーションおよびサーマルシャットダウン
    • システム電圧OVLO/UVLO
  • LED用の充電状態出力
  • 出荷時モード終了用のプッシュボタン入力
  • 外付け放電FETイネーブル出力
  • サスペンドモード用の専用入力(SUSPND)
  • I2Cインタフェース
  • FC2QFNパッケージ(4mm × 4mm)

この製品にはより新しいバージョンがあります

MAX77985 製造中

19VIN, 3.5/5.5A 1-Cell Li+ Battery Charger with Smart Power Selector and OTG for USBC PD

この製品にはより新しいバージョンがあります

MAX77986 新規設計に推奨

19VIN, 3.5/5.5A 1-Cell Li+ Battery Charger with Smart Power Selector and OTG for USBC PD

MAX77976
19VIN、3.5/5.5A 1セルリチウムイオンバッテリチャージャ、Smart Power SelectorおよびOTG内蔵、USBC PD用
MAX77975、MAX77976:簡易ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
バッテリ・チャージャIC 1
MAX77958 製造中 スタンドアロンUSB Type-CおよびUSB Power Deliveryコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX77976EVKIT

MAX77975/MAX77976/MAX77958の評価キット

機能と利点

  • 高効率1セルスイッチングチャージャ
    • 充電電流:最大5.5A (MAX77976)
    • バック効率:91.2% (4A、12V入力時)
  • 絶対最大入力電圧定格:+28V
  • 入力動作電圧範囲:3.8V~19V
  • 設定可能な出力電圧オプションを備えた逆方向ブースト:最大12V
  • LED用の充電状態出力
  • 出荷時モード終了用のプッシュボタン入力
  • 外付け放電FETイネーブル出力
  • サスペンドモード用の専用入力(SUSPND)
  • USB Type-Cスタンドアロンコントローラ対応カスタマイズ可能ファームウェア
  • USB Type-Cバージョン1.3およびPD 3.0準拠
  • シンク/ソース/DRPポート対応
  • PPSシンク対応
  • 高速ロールスワップ初期シンク対応
  • OCPを備えたVCONNスイッチ内蔵
  • Try.Sink対応
  • BC1.2レガシーチャージャ検出対応

製品詳細

MAX77975/MAX77976の評価キット(EVキット)は、1セルリチウムイオンバッテリチャージャのMAX77975/MAX77976を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。

MAX77975/MAX77976は1Sリチウムイオンバッテリアプリケーション用で、3.8V~19Vの入力電圧で動作可能で、最大充電電流は3.5/5.5Aです。MAX77975/MAX77976は逆方向ブーストおよび全機能内蔵低電力損失スイッチを備え、小型ソリューションおよび高効率を提供します。このEVキットはチャージャのMAX77975/MAX77976の性能を実証し、USB Type-C PDコントローラのMAX77958を使用する完全なUSB Type-C® PDソリューションを評価する利便性を提供します。この組み合わせによって、USB Type-Cポートを介したバッテリの急速充電およびバッテリOTGモードによるUSB Type-Cポートの逆方向給電が可能になります。

Micro-B USBケーブルがパッケージに含まれ、Windows PCのUSBポートからMAX77975/MAX77976のスレーブI2Cポートへのインタフェースとして機能します。Windows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアは、MAX77975/MAX77976の機能を実行するための使いやすいインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • ゲーム機
  • mPOS
  • タブレットPC
  • VRアプリケーション

eval board
MAX77975EVKIT

MAX77975/MAX77976/MAX77958の評価キット

機能と利点

  • 高効率1セルスイッチングチャージャ
    • 充電電流:最大5.5A (MAX77976)
    • バック効率:91.2% (4A、12V入力時)
  • 絶対最大入力電圧定格:+28V
  • 入力動作電圧範囲:3.8V~19V
  • 設定可能な出力電圧オプションを備えた逆方向ブースト:最大12V
  • LED用の充電状態出力
  • 出荷時モード終了用のプッシュボタン入力
  • 外付け放電FETイネーブル出力
  • サスペンドモード用の専用入力(SUSPND)
  • USB Type-Cスタンドアロンコントローラ対応カスタマイズ可能ファームウェア
  • USB Type-Cバージョン1.3およびPD 3.0準拠
  • シンク/ソース/DRPポート対応
  • PPSシンク対応
  • 高速ロールスワップ初期シンク対応
  • OCPを備えたVCONNスイッチ内蔵
  • Try.Sink対応
  • BC1.2レガシーチャージャ検出対応

製品詳細

MAX77975/MAX77976の評価キット(EVキット)は、1セルリチウムイオンバッテリチャージャのMAX77975/MAX77976を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。

MAX77975/MAX77976は1Sリチウムイオンバッテリアプリケーション用で、3.8V~19Vの入力電圧で動作可能で、最大充電電流は3.5/5.5Aです。MAX77975/MAX77976は逆方向ブーストおよび全機能内蔵低電力損失スイッチを備え、小型ソリューションおよび高効率を提供します。このEVキットはチャージャのMAX77975/MAX77976の性能を実証し、USB Type-C PDコントローラのMAX77958を使用する完全なUSB Type-C® PDソリューションを評価する利便性を提供します。この組み合わせによって、USB Type-Cポートを介したバッテリの急速充電およびバッテリOTGモードによるUSB Type-Cポートの逆方向給電が可能になります。

Micro-B USBケーブルがパッケージに含まれ、Windows PCのUSBポートからMAX77975/MAX77976のスレーブI2Cポートへのインタフェースとして機能します。Windows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアは、MAX77975/MAX77976の機能を実行するための使いやすいインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • ゲーム機
  • mPOS
  • タブレットPC
  • VRアプリケーション

MAX77976EVKIT
MAX77975/MAX77976/MAX77958の評価キット
MAX77975EVKIT、MAX77976EVKIT:ボード写真
MAX77975EVKIT
MAX77975/MAX77976/MAX77958の評価キット
MAX77975EVKIT、MAX77976EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

最近表示した製品