MAX77813
製造中5.5V入力、2A、高効率昇降圧(バックブースト)コンバータ
業界最高の過渡応答性能と全負荷範囲にわたる高効率
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.93
製品情報
- VIN範囲:2.30V~5.5V
- VOUT範囲:2.60V~5.14V (I2Cによって20mVステップで設定可能)
- 出力電流:最大2A (ブーストモード、VIN = 3.0V、VOUT = 3.4V、ILIM = ハイ)
- 出力電流:最大3A (バックモード、ILIM = ハイ)
- ピーク効率:最大97%
- SKIPモードによって最適な軽負荷効率を実現
- 低自己消費電流:55µA (typ)
- 高速I2Cシリアルインタフェース:3.4MHz
- 入力電流制限選択端子
- パワーOK出力
- スイッチング周波数:2.5MHz
- 保護機能
- ソフトスタート
- サーマルシャットダウン
- 過電圧保護
- 過電流保護
- 20ピンWLP (1.827mm × 2.127mm)
MAX77813は高効率昇降圧(バックブースト)コンバータで、シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ駆動のアプリケーションを対象としています。このデバイスは、2.3V~5.5Vの入力電圧範囲にわたって2.6V~5.14Vの安定化出力電圧を維持します。このデバイスは、ブースト・モードでは最大2Aの出力電流に対応し、バック・モードでは最大3Aの出力電流に対応します。
このデバイスは、バック・モードとブースト・モードの間をシームレスに遷移します。独自の制御アルゴリズムによって、高効率、優れた負荷、およびライン過渡応答が可能です。
専用のイネーブルおよびパワーOK端子によって、簡素なハードウェア制御が可能です。I2Cシリアル・インターフェースは、動的電圧スケーリング、システム電力最適化、およびフォルト読取りにオプションで使用されます。このデバイスは、ILIM端子によって選択される2つのインダクタ電流制限オプションに対応します。
MAX77813は20ピン・ウェハレベル・パッケージ(WLP) (1.83mm × 2.13mm)で提供されます。
アプリケーション
- 1セルリチウムイオン動作アプリケーション
- ハンドヘルドスキャナ、モバイル決済端末、セキュリティカメラ
- AR/VRヘッドセット
ドキュメント
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX77813EWP+ | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77813EWP+T | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77813EWP33+ | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77813EWP33+T | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77813EWP45+ | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77813EWP45+T | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 21, 2025 - 2453N ASSEMBLY |
||
| MAX77813EWP+ | 製造中 | |
| MAX77813EWP+T | 製造中 | |
| MAX77813EWP45+ | 製造中 | |
| MAX77813EWP45+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open Toolソフトウェア開発 1
SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX77813に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める