MAX77541

新規設計に推奨

5.5VIN/6A、2相高効率降圧コンバータ

高電力密度および高効率の柔軟なバックコンバータ、1Sバッテリ用

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
  • 出力電圧範囲:0.3V~5.2V
  • 2つの3A降圧(1φ)または1つの6A降圧(2φ)
  • VOUT精度:±0.5% (デフォルトVOUT、25℃)
  • ピーク効率:91% (3.8VIN、1.1VOUT、1.6MHz)
  • 自動スキップ/PWM遷移および低消費電力モード
  • 最大98%デューティ・サイクルのドロップアウト動作
  • 設定可能なソフトスタート/ソフトストップおよび立上がり/立下がりスルーレート
  • プリバイアス起動およびアクティブ出力放電
  • 設定可能なインダクタ・ピーク電流制限によってソリューション・サイズの最適化を実現
  • 公称スイッチング周波数:0.5/1.0/1.6MHz
  • スペクトラム拡散変調によってEMIを低減
  • 内部/外部周波数トラッキング
  • デフォルトVOUTおよび位相構成をRSEL1およびRSEL2によって設定
  • I2Cスレーブ・アドレス、ILIM、およびFSWをRCFGによってプリセット
  • 各降圧に専用のENx、POKx、およびFPWMx
  • UVLO、サーマル・シャットダウン、および短絡保護
  • ハイスピードI2CシリアルI/F
  • 30ピンWLP (2.51mm × 2.31mm × 0.7mm)および24ピンFC2QFNパッケージ(3mm × 3mm)で提供
  • 総ソリューション・サイズ:55mm2以下(2520インダクタを使用)
MAX77541
5.5VIN/6A、2相高効率降圧コンバータ
MAX77541 Functional Block Diagram MAX77541 Circuit Diagram MAX77541 24 FC2QFN Pin Configuration MAX77541 30 WLP Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

ソフトウェア開発 1

SIMPLISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX77541EVKIT

ウェハ・レベル・パッケージのMAX77541の評価用キット

機能と利点

  • 高精度測定用のプローブ・ソケット
  • 全機能のテスト・ポイント(POK、FPWM、EN、およびIRQB)
  • デフォルト出力電圧はSELを介して調整可能
  • I2CスレーブADDR、ILIM、fSWをCFGによってプリセット
  • カスタムI2Cホスト用のコネクタ

製品詳細

MAX77541の評価用キット(EVキット)は、2相設定可能降圧レギュレータのMAX77541を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このボードは、デバイスのすべてのピンをテストするためのテスト・ポイントおよびジャンパを備えています。3つのポテンショメーターによって、SEL1/SEL2/CFG設定ピンを任意に調整できます。また、重要なノード(VOUTx、LXx)には、高精度測定用のプローブ・ソケットがあります。さらに、このボードには効率/性能のトレードオフを実際に試すための予備のインダクタ(L3~L6)も実装されています。このPCBは、ICおよび外付け部品に関するマキシムの推奨レイアウトを使って設計されています。このICはR13およびR14によってデフォルト出力電圧を設定しますが、ポテンショメーターまたはI2C通信を介して変更できます。MAXUSB_INTERFACE#デバイスを介してJ11をWindows®ベースのPCに接続することによって、マキシムのグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を使用できます。

アプリケーション

  • ゲーム機およびVR/ARヘッドセット
  • マイクロプロセッサ、FPGA、DSP、およびASIC
  • ネットワークスイッチおよびルータ
  • 1セルリチウムイオンおよび5VDCシステム

MAX77541EVKIT
ウェハ・レベル・パッケージのMAX77541の評価用キット
MAX77541EVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

最近表示した製品