MAX77533

新規設計に推奨

14V入力、1.5A高効率バックコンバータ、9µAのISUP

小型ソリューションサイズで電力および基板スペースを節約

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 1.5Aシングルチャネルバックレギュレータ
  • 入力電圧範囲:3V~14V
  • 出力電圧範囲
    • 内部フィードバックI2Cで設定可能:0.8V~5V、50mVステップ
    • 内部フィードバック出荷時プリセットオプション:1.2V、1.8V、または3.3V
    • 外付けフィードバック抵抗で設定:0.8V~99%VSUP
  • 高効率、低消費電流によってバッテリ寿命を延長
    • ピーク効率:94% (7.4VSUP、3.3VOUT、2520インダクタ)
    • ISUP:9µA (12VSUP、1.8VOUT、内部フィードバックバージョン)
    • 選択可能な軽負荷SKIPおよび強制PWMモード
  • 固定周波数スイッチング:1MHzまたは550kHz
  • ハードウェアまたはソフトウェア制御
    • イネーブル入力およびパワーOK出力端子
    • オプションのI2C完全制御インタフェース
  • 保護機能
    • サイクル単位のインダクタピーク電流制限
    • 短絡ヒカップモード、UVLO、およびサーマルシャットダウン保護
    • デフォルトソフトスタート:1ms
  • 小型
    • WLP (1.85mm × 1.4mm、最大高0.7mm)
    • 12ピン、0.4mmピッチ、3 × 4アレイ
MAX77533
14V入力、1.5A高効率バックコンバータ、9µAのISUP
MAX77533:簡易アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

ソフトウェア開発 1

SIMPLISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX77533AEVKIT

MAX77533の評価キット

機能と利点

  • 実証済みPCBリファレンスデザインおよびレイアウト
  • 使用が容易
    • 簡素なハードウェア制御:EN、BIASEN、およびPOKのジャンパおよびテストポイント
    • GUIによってI2Cインタフェースを駆動し、オプションのソフトウェア制御を実現
    • 完全実装および試験済み
  • USB-I2Cコンバータによって容易な通信が可能
    • WindowsベースのソフトウェアGUIによってレジスタを制御
    • レベルトランスレータ(MAX3395)によってI2Cバス電圧を1.8V~3.3Vに調整可能
  • ボード上の電子負荷によってシステム負荷をエミュレート
    • 安定状態、過渡、およびランダムモード

製品詳細

MAX77533の評価キット(EVキット) は、同期整流ステップダウン(バック)コンバータのMAX77533を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットはMAX77533を使用するステップダウン電圧レギュレータ回路で、3V~14Vの入力、1.5Aの連続負荷、および0.8V~5V (内部フィードバックオプション)または1.55V~入力電圧の99% (外部フィードバックオプション)の範囲で調整可能な出力電圧に対応します。

このEVキットはデュアルレンジ電子負荷を備えているため、バックコンバータ回路の負荷使用例の容易な評価が可能です。安定状態、過渡、またはランダム負荷プロファイルを設定可能です。

USB-I2Cトランスレータ回路によって、Windows®ベースのPCでグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を実行し、MAX77533のレジスタおよびボード上の電子負荷を容易に制御することができます。

eval board
MAX77533B33EVKIT

MAX77533の評価キット

機能と利点

  • 実証済みPCBリファレンスデザインおよびレイアウト
  • 使用が容易
    • 簡素なハードウェア制御:EN、BIASEN、およびPOKのジャンパおよびテストポイント
    • GUIによってI2Cインタフェースを駆動し、オプションのソフトウェア制御を実現
    • 完全実装および試験済み
  • USB-I2Cコンバータによって容易な通信が可能
    • WindowsベースのソフトウェアGUIによってレジスタを制御
    • レベルトランスレータ(MAX3395)によってI2Cバス電圧を1.8V~3.3Vに調整可能
  • ボード上の電子負荷によってシステム負荷をエミュレート
    • 安定状態、過渡、およびランダムモード

製品詳細

MAX77533の評価キット(EVキット) は、同期整流ステップダウン(バック)コンバータのMAX77533を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットはMAX77533を使用するステップダウン電圧レギュレータ回路で、3V~14Vの入力、1.5Aの連続負荷、および0.8V~5V (内部フィードバックオプション)または1.55V~入力電圧の99% (外部フィードバックオプション)の範囲で調整可能な出力電圧に対応します。

このEVキットはデュアルレンジ電子負荷を備えているため、バックコンバータ回路の負荷使用例の容易な評価が可能です。安定状態、過渡、またはランダム負荷プロファイルを設定可能です。

USB-I2Cトランスレータ回路によって、Windows®ベースのPCでグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を実行し、MAX77533のレジスタおよびボード上の電子負荷を容易に制御することができます。

eval board
MAX77533B18EVKIT

MAX77533の評価キット

機能と利点

  • 実証済みPCBリファレンスデザインおよびレイアウト
  • 使用が容易
    • 簡素なハードウェア制御:EN、BIASEN、およびPOKのジャンパおよびテストポイント
    • GUIによってI2Cインタフェースを駆動し、オプションのソフトウェア制御を実現
    • 完全実装および試験済み
  • USB-I2Cコンバータによって容易な通信が可能
    • WindowsベースのソフトウェアGUIによってレジスタを制御
    • レベルトランスレータ(MAX3395)によってI2Cバス電圧を1.8V~3.3Vに調整可能
  • ボード上の電子負荷によってシステム負荷をエミュレート
    • 安定状態、過渡、およびランダムモード

製品詳細

MAX77533の評価キット(EVキット) は、同期整流ステップダウン(バック)コンバータのMAX77533を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットはMAX77533を使用するステップダウン電圧レギュレータ回路で、3V~14Vの入力、1.5Aの連続負荷、および0.8V~5V (内部フィードバックオプション)または1.55V~入力電圧の99% (外部フィードバックオプション)の範囲で調整可能な出力電圧に対応します。

このEVキットはデュアルレンジ電子負荷を備えているため、バックコンバータ回路の負荷使用例の容易な評価が可能です。安定状態、過渡、またはランダム負荷プロファイルを設定可能です。

USB-I2Cトランスレータ回路によって、Windows®ベースのPCでグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を実行し、MAX77533のレジスタおよびボード上の電子負荷を容易に制御することができます。

eval board
MAX77533B12EVKIT

MAX77533の評価キット

機能と利点

  • 実証済みPCBリファレンスデザインおよびレイアウト
  • 使用が容易
    • 簡素なハードウェア制御:EN、BIASEN、およびPOKのジャンパおよびテストポイント
    • GUIによってI2Cインタフェースを駆動し、オプションのソフトウェア制御を実現
    • 完全実装および試験済み
  • USB-I2Cコンバータによって容易な通信が可能
    • WindowsベースのソフトウェアGUIによってレジスタを制御
    • レベルトランスレータ(MAX3395)によってI2Cバス電圧を1.8V~3.3Vに調整可能
  • ボード上の電子負荷によってシステム負荷をエミュレート
    • 安定状態、過渡、およびランダムモード

製品詳細

MAX77533の評価キット(EVキット) は、同期整流ステップダウン(バック)コンバータのMAX77533を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットはMAX77533を使用するステップダウン電圧レギュレータ回路で、3V~14Vの入力、1.5Aの連続負荷、および0.8V~5V (内部フィードバックオプション)または1.55V~入力電圧の99% (外部フィードバックオプション)の範囲で調整可能な出力電圧に対応します。

このEVキットはデュアルレンジ電子負荷を備えているため、バックコンバータ回路の負荷使用例の容易な評価が可能です。安定状態、過渡、またはランダム負荷プロファイルを設定可能です。

USB-I2Cトランスレータ回路によって、Windows®ベースのPCでグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を実行し、MAX77533のレジスタおよびボード上の電子負荷を容易に制御することができます。

MAX77533AEVKIT
MAX77533の評価キット
MAX77533AEVKIT, MAX77533B12EVKIT, MAX77533B18EVKIT, MAX77533B33EVKIT: Board Photo
MAX77533B33EVKIT
MAX77533の評価キット
MAX77533AEVKIT, MAX77533B12EVKIT, MAX77533B18EVKIT, MAX77533B33EVKIT: Board Photo
MAX77533B18EVKIT
MAX77533の評価キット
MAX77533AEVKIT, MAX77533B12EVKIT, MAX77533B18EVKIT, MAX77533B33EVKIT: Board Photo
MAX77533B12EVKIT
MAX77533の評価キット
MAX77533AEVKIT, MAX77533B12EVKIT, MAX77533B18EVKIT, MAX77533B33EVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

最近表示した製品