MAX6960

製造中

4-Wire Serially Interfaced 8 x 8 Matrix Graphic LED Drivers

Easy to implement Bi-color Graphical LED Driver

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 2.7V to 3.6V Operation
  • High-Speed 20MHz Serial Interface
  • Trimmed 40mA or 20mA Peak Segment Current
  • Directly Drives Either Two Monocolor or One RGY Cathode-Row 8 x 8 Matrix Displays
  • Analog Digit-by-Digit Segment Current Calibration
  • Digital Digit-by-Digit Segment Current Calibration
  • 256-Step Panel Intensity Control (All Drivers)
  • Four Steps per Color Pixel-Level Intensity Control
  • Open/Short LED Detection
  • Burst White to Display Memory Planes
  • Global Command Access All Devices
  • Can Control RGB Panels or Higher Current/Voltage Panels with External Pass Transistors
  • Multiple Display Data Planes Ease Animation
  • Automatic Plane Switching from 63 Planes per Second to One Plane Every 63s, with Interrupt
  • Slew-Rate-Limited Segment Drivers for Lower EMI
  • Driver Switching Timing Can Be Spread Between Multiple Drivers to Flatten Power-Supply Peak Demand
  • Low-Power Shutdown with Full Data Retention
  • -40°C to +125°C Temperature Range
MAX6960
4-Wire Serially Interfaced 8 x 8 Matrix Graphic LED Drivers
MAX6960, MAX6961, MAX6962, MAX6963: Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LEDドライバ 4
MAX6972 製造中止 メッセージボード用16出力PWM LEDドライバ
MAX6973 製造中止 メッセージボード用16出力PWM LEDドライバ
MAX6974 製造中 メッセージボード用、24出力PWM LEDドライバ
MAX6975 製造中止 メッセージボード用、24出力PWM LEDドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX6960EVCMODU

Evaluation Kit/Evaluation System for the MAX6960

機能と利点

  • Four On-Board MAX6960 Devices
  • Four 2.4in 8 x 8 Bicolor (Red/Green) LED Tiles
  • 4MHz Oscillator
  • Cascading EV Kits (Up to 5 EV Kit Boards)
  • Buffered Serial Interface
  • Windows 98SE/2000/XP-Compatible Evaluation Software
  • Proven PC Board Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • EV System Includes USB Connectivity

製品詳細

The MAX6960 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX6960 8 x 8 graphic LED tile display driver. The EV kit board contains four MAX6960 LED display drivers, four 2.4in 8 x 8 bicolor LED tiles, a 4MHz oscillator, and logic buffers. Each MAX6960 EV kit can be cascaded to support up to a total of 20 MAX6960 devices. The EV kit also includes Windows® 98SE/2000/XP-compatible software, which provides a simple graphical user interface (GUI) for exercising the MAX6960's features.

The MAX6960 evaluation system (EV system) consists of a MAX6960 EV kit and a companion Maxim CMODUSB serial interface board. The Maxim CMODUSB serial interface board allows an IBM®-compatible PC to use its USB port to emulate a serial interface that is compatible with the MAX6960. Order the MAX6960EVCMODU for a complete PC-based evaluation of the MAX6960. Order the MAX6960EVKIT if you already have a MAX6960 compatible serial interface.

The EV kit includes a preinstalled MAX6960ATH.

Applications

  • Audio/Video Equipment
  • Gaming Machines
  • Industrial Controls
  • Message Boards

MAX6960EVKIT

Evaluation Kit/Evaluation System for the MAX6960

機能と利点

  • Four On-Board MAX6960 Devices
  • Four 2.4in 8 x 8 Bicolor (Red/Green) LED Tiles
  • 4MHz Oscillator
  • Cascading EV Kits (Up to 5 EV Kit Boards)
  • Buffered Serial Interface
  • Windows 98SE/2000/XP-Compatible Evaluation Software
  • Proven PC Board Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • EV System Includes USB Connectivity

製品詳細

The MAX6960 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX6960 8 x 8 graphic LED tile display driver. The EV kit board contains four MAX6960 LED display drivers, four 2.4in 8 x 8 bicolor LED tiles, a 4MHz oscillator, and logic buffers. Each MAX6960 EV kit can be cascaded to support up to a total of 20 MAX6960 devices. The EV kit also includes Windows® 98SE/2000/XP-compatible software, which provides a simple graphical user interface (GUI) for exercising the MAX6960's features.

The MAX6960 evaluation system (EV system) consists of a MAX6960 EV kit and a companion Maxim CMODUSB serial interface board. The Maxim CMODUSB serial interface board allows an IBM®-compatible PC to use its USB port to emulate a serial interface that is compatible with the MAX6960. Order the MAX6960EVCMODU for a complete PC-based evaluation of the MAX6960. Order the MAX6960EVKIT if you already have a MAX6960 compatible serial interface.

The EV kit includes a preinstalled MAX6960ATH.

Applications

  • Audio/Video Equipment
  • Gaming Machines
  • Industrial Controls
  • Message Boards

MAX6960EVCMODU
Evaluation Kit/Evaluation System for the MAX6960
MAX6960EVKIT
Evaluation Kit/Evaluation System for the MAX6960

最新のディスカッション

MAX6960に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品