MAX6620
製造中クワッドリニアファンスピードコントローラ
業界初、RPM制御内蔵、リニアファンコントローラ—1つのICで最大4つのファンを制御
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.09
製品情報
- リニア(DC)駆動によって、最大4つの独立したファンを制御
- 4つの外付け低コストパストランジスタを使用
- 1%の高精度でRPM制御
- 音響が最適となるよう制御された電圧変化率
- I²Cバスインタフェース
- 電源電圧範囲:3.0V~5.5V
- 動作消費電流:250µA (typ)
- シャットダウン消費電流:3µA (typ)
- 小型、5mm x 5mmの実装面積
MAX6620は、4つの独立したリニア電圧出力を使用して最大4つのファンスピードを制御します。各ファンの駆動電圧は、I²Cインタフェースで直接制御されます。各出力は、外付けバイポーラトランジスタのベースまたはハイサイド駆動構成としたFETのゲートを駆動します。正しい出力電圧とするためにファンの電源端子の電圧フィードバックを使用します。
MAX6620は、2つのファン制御方式を提供します。RPMモードでは、MAX6620は、高精度(±1%)なファンRPMの制御とファン障害検出用の4つのファンタコメータロジック出力を監視します。DACモードでは、各ファンは、9ビットの電圧分解能で駆動され、ファンのタコメータ出力によって障害が監視されます。
DAC_START入力は、スタートアップ時のファン電源電圧を選択し、電源が最初に印加されたときの適切なファンの駆動を保証します。プリセットされたタイムアウト期間内に適切なI²C通信がない場合、システムを保護するために、ウォッチドッグ機能がファンを完全にオンにします。
MAX6620は、3.0V~5.5Vの電源で動作し、消費電流は小さく250µAです。I²C対応インタフェースが広範な冷却用アプリケーションのファン制御を最適にします。MAX6620は、28ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 通信機器
- 民生用製品
- サーバ
- ストレージ機器
ドキュメント
データシート 1
技術記事 4
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6620ATI+ | LFCSP | ||
| MAX6620ATI+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX6620ATI+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX6620に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める