MAX5971B
MAX5971B
製造中I²C内蔵、シングルポート、40W、IEEE 802.3af/at、PSEコントローラ
0.5ΩパワーMOSFETおよび検出抵抗内蔵、40W、I²C、シングルポート、IEEE 802.3af/at準拠PSEコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.50
Viewing:
製品情報
- IEEE 802.3af/at準拠
- 最大40WをシングルポートPSEアプリケーションに供給
- パワーMOSFETおよび検出抵抗内蔵
- 54V単一電源動作をサポート
- PD検出および分類
- I²C対応、2線式シリアルインタフェース
- I²Cインタフェース経由でのポート電流の即時読取り
- 設定可能なクラス5 PD用の電流制限
- レガシー機器用の大容量検出
- DCおよびACの負荷除去検出の両方をサポート
- 電流フォールドバックおよびデューティサイクル制御の電流制限
- ポートステータス用LEDインジケータ
- ダイレクト高速シャットダウン制御機能
- 省スペース、28ピンTQFN (5mm x 5mm)パワーパッケージ
MAX5971Bは、IEEE® 802.3af/at準拠の給電機器(PSE)で使用するために設計されたシングルポートのパワーコントローラです。このデバイスは、受電機器(PD)の検出、分類、電流制限、およびDCとACの負荷切断検出を行います。MAX5971Bは、完全自動の動作とソフトウェアによる設定の両方をサポートしており、パワーMOSFETおよび検出抵抗を内蔵しています。このデバイスは、54V単一電源での検出および分類操作をサポートしています。さらに、ハイパワーPDの2イベント分類および新しいクラス5分類もサポートしています。MAX5971Bは、最大40Wをシングルポート(クラス5対応)に供給し、レガシーPDの大容量検出も提供します。
このデバイスは、多様なシステム要件に適合するために4種類の動作モードを備えています。デフォルトは自動モードであり、ソフトウェアを必要とせずにデバイスがデフォルトの設定で自動的に動作します。半自動モードは、最初にソフトウェアによるアクティブ化が行われた後、ポートに接続されているデバイスを自動的に検出および分類しますが、ソフトウェアによる指示があるまでポートへの給電を行いません。マニュアルモードは、デバイスを完全にソフトウェアで制御することが可能で、システムの診断に役立ちます。シャットダウンモードは、ポートのすべての動作を終了して安全な形でポートへの給電をオフにします。
このICはI²C対応の2線式シリアルインタフェースを備えており、ソフトウェアによる完全な設定およびプログラムが可能です。このデバイスは、I²Cインタフェースを介してポート電流を即座に読み取ることができます。このデバイスは広範な設定が可能であるため、システムの柔軟性が強化され、現場での診断が可能になり、その他の非標準的なアプリケーションでの使用に対応することができます。
このデバイスは、入力低電圧ロックアウト(UVLO)、入力低電圧検出、入力過電圧ロックアウト、温度過昇保護、起動時の出力電圧スルーレート制限、およびLEDステータス表示を備えています。MAX5971Bで可能な設定には、起動時のタイムアウト、過電流のタイムアウト、および負荷切断検出のタイムアウトが含まれます。
このデバイスは、省スペース、28ピンTQFN (5mm x 5mm)パワーパッケージで提供され、拡張(-40℃~+85℃)温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- シングルポートPSEエンドポイントアプリケーション
- シングルポートPSEパワーインジェクタ(ミッドスパンアプリケーション)
- スイッチ/ルータ
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5971BETI+ | LFCSP | ||
| MAX5971BETI+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。