MAX5961

製造中

10ビット電流および電圧モニタ付き、0~16V、クワッド、ホットスワップコントローラ

業界初、0Vまで動作し、電圧および電流モニタ内蔵のクワッド、ホットスワップコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 4つの独立したホットスワップコントローラによって0~16Vを保護(INが2.7V以上の場合)
  • 10ビットADCによって各チャネルの電圧と電流を監視
  • 循環バッファは5msの電流と電圧測定値を保存
  • 4つの独立した内蔵チャージポンプによってnチャネルMOSFETゲートドライブを生成
  • 高速シャットダウン用の内部500mAゲートプルダウン電流
  • VariableSpeed/BiLevel™回路ブレーカ保護
  • アラート出力によって、各チャネルの低電圧警告、低電圧限界、過電圧警告、過電圧限界、および過電流警告を表示
  • 個別のパワーグッド出力
  • オートリトライまたはラッチ付きフォルト管理
  • 400kHz I2Cインタフェース
  • 7mm x 7mmの48ピンTQFNパッケージ
MAX5961
10ビット電流および電圧モニタ付き、0~16V、クワッド、ホットスワップコントローラ
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

技術記事 2

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX5961EVKIT

MAX5961の評価キット

機能と利点

  • 起動後、4つの独立した0~16Vの電源を安全にホットスワップ可能
  • 20Aの負荷用に設計された、4層、2オンスの銅箔PCB
  • 目視監視用、LEDを使用したマルチ出力信号
  • 設定可能なホットスワップチャネル低電圧ロックアウトスレッショルド
  • I²C通信インタフェース回路およびUSBインタフェースを搭載
  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応、評価用ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5961の評価キット(EVキット)回路は、電圧および電流監視を提供するクワッドチャネルホットスワップコントローラMAX5961を検証します。EVキットは、MAX5961の初期設定を行う複数のジャンパを備えています。入力電圧範囲、出力電圧制限、出力電流制限、および障害管理機能はすべてソフトウェアで設定可能です。各チャネルの低電圧ロックアウトスレッショルドも、外付け部品を搭載することによって設定することができます。アクティブローFAULT_、PG_、およびアクティブローALERT出力信号が、評価時の回路監視用に提供されます。

EVキットには、Windows® 2000/XP/Vista® (32ビット)対応ソフトウェアが含まれており、MAX5961の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

アプリケーション

  • ASIC
  • ディスクドライブ
  • PCI Express®ホットプラグ
  • サーバ
  • ストレージシステム

MAX5961EVKIT
MAX5961の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品