製品概要

機能と利点

  • 起動後、4つの独立した0~16Vの電源を安全にホットスワップ可能
  • 20Aの負荷用に設計された、4層、2オンスの銅箔PCB
  • 目視監視用、LEDを使用したマルチ出力信号
  • 設定可能なホットスワップチャネル低電圧ロックアウトスレッショルド
  • I²C通信インタフェース回路およびUSBインタフェースを搭載
  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応、評価用ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX5961の評価キット(EVキット)回路は、電圧および電流監視を提供するクワッドチャネルホットスワップコントローラMAX5961を検証します。EVキットは、MAX5961の初期設定を行う複数のジャンパを備えています。入力電圧範囲、出力電圧制限、出力電流制限、および障害管理機能はすべてソフトウェアで設定可能です。各チャネルの低電圧ロックアウトスレッショルドも、外付け部品を搭載することによって設定することができます。アクティブローFAULT_、PG_、およびアクティブローALERT出力信号が、評価時の回路監視用に提供されます。

EVキットには、Windows® 2000/XP/Vista® (32ビット)対応ソフトウェアが含まれており、MAX5961の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

アプリケーション

  • ASIC
  • ディスクドライブ
  • PCI Express®ホットプラグ
  • サーバ
  • ストレージシステム

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発