MAX5954
製造中シングルPCI Express、ホットプラグコントローラ
業界初、シングルスロット、PCI Expressホットプラグコントローラが、3つの全電圧レイルをホットスワップ:+12V、+3.3Vおよび+3.3V補助
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.44
製品の詳細
- PCI Expressに準拠
- シングルのPCI-Eスロットの12V、3.3V、および3.3Vの補助電源をホットスワップ
- 補助電源レイル用のパワーMOSFETを内蔵
- dI/dtおよびdV/dtを制御
- アクティブな電流制限によって過電流/短絡状態から保護
- プログラマブルな電流制限タイムアウト
- プログラマブルなパワーオンリセット(POR)付きのアクティブローPWRGD信号出力(デフォルト160ms)
- 過電流または温度過昇障害によるラッチ付きのアクティブローFAULT信号出力
- 4.4msのバウンド防止付きのアテンションスイッチ入力/出力
- 存在検出入力
- 強制オン入力によって試験を容易化
- 熱シャットダウン
- SMBusを通じてI/Oエキスパンダを制御可能
ホットプラグコントローラのMAX5954は、PCI Express®アプリケーション用に設計されています。このデバイスは、PCI Express (PCI-E)のシングルスロットの12V、3.3V、および3.3Vの補助電源に対してホットプラグ制御を行います。MAX5954のロジック入力/出力によってシステムホットプラグ管理コントローラと直接、または外付けI/OエキスパンダによるSMBusを通じてインタフェースすることができます。バウンド防止付きのアテンションスイッチと存在検出信号が内蔵されているため、システム設計が簡素化されます。
MAX5954は2個の外付けnチャネルMOSFETを駆動し、12Vおよび3.3Vのメイン出力を制御します。3.3Vの補助出力は、0.3Ωの内蔵nチャネルMOSFETを通じて制御されます。内蔵チャージポンプは12V出力のゲート駆動を供給し、また3.3V出力のゲート駆動は12Vの入力電源によって駆動されます。3.3Vの補助出力は自身のチャージポンプを備え、メイン出力から完全に独立しています。
電源投入時に、MAX5954は電源が各低電圧ロックアウト(UVLO)スレッショルドを上回るまで、すべての外付けMOSFETをオフ状態に維持します。補助入力電源がそのUVLOスレッショルドを上回らない限り、このデバイスは内蔵MOSFETをオフ状態に維持します。ターンオンコマンドによって、MAX5954は、電源突入電流を制限するために一定のゲート電流で外付けおよび内蔵MOSFETを緩やかにエンハンスします。MAX5954は全出力の電流を常時アクティブに制限し、過電流状態が設定された過電流タイムアウトを超えて持続する場合は、全出力はシャットダウンされます。またダイ温度が+150℃を超えると、熱保護回路によって全出力がシャットダウンされます。過電流または温度過昇障害状態によってMAX5954Lはラッチオフされ、またMAX5954Aは再始動時間遅延が経過すると自動的に再始動します。このデバイスは6mm x 6mmの36ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- デスクトップ/モバイルサーバプラットフォーム
- 組込みデバイス
- サーバ
- ワークステーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5954AETX+ | 36-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX5954AETX+T | 36-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX5954LETX+ | 36-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX5954LETX+T | 36-LFCSP-6X6X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。