MAX5128
製造中128タップ、不揮発性、リニアテーパデジタルポテンショメータ、2mm x 2mmのµDFNパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.40
製品情報
- 2mm x 2mmの超小型8ピンµDFNパッケージで提供
- 電源投入時に不揮発性メモリからワイパ位置を呼出し
- 全抵抗:22kΩ
- タップ位置数:128
- レシオメトリック温度係数:5ppm/℃
- スタンバイ消費電流:1.5µA (max)
- 単一電源動作:+2.7V~+5.25V
- 8万回のワイパ記憶サイクル
- 50年間ワイパデータを記憶
MAX5128は不揮発性、シングル、リニアテーパ、ディジタルポテンショメータで、機械式ポテンショメータの機能を実行し、機械的操作をシンプルな2線式ディジタルインタフェースに置き換えています。MAX5128はディスクリートなポテンショメータや可変抵抗と同じ機能を実行し、128個のタップと22kΩの全抵抗を備えています。またMAX5128は超小型の2mm x 2mmのµDFNパッケージと0.5µA (typ)の低スタンバイ消費電流が特長で、このデバイスはポータブルアプリケーションに最適です。MAX5128は、+2.7V~+5.25Vの電源で動作します。内蔵の不揮発性メモリはディジタルポテンショメータの設定されたワイパ位置を呼び出します。シンプルな2線式アップ/ダウンインタフェースを通じてワイパ位置を設定します。ディジタルポテンショメータは5ppm/℃の低いレシオメトリック温度係数を備え、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- バックライト調整
- 無線用バイアス設定
- ファイバモジュールバイアス設定
- LEDバイアス調整
- ポータブル民生用エレクトロニクス
- 電源モジュール
- LCDパネル用VCOM調整
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5128ELA+ | LFCSP | ||
| MAX5128ELA+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX5128ELA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5128に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める