MAX32007
新規設計に推奨レベル設定DAC、ケーブル・ドループ補償、PMUスイッチを備えたオクタル3.0Gbps DCL
業界最速の8チャンネル、ピン・エレクトロニクス・ドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$207.09
製品情報
- 低消費電力での高速動作によりドライバの性能を最大化
- チャンネル当たり消費電力:0.89W(typ)
- 10nAの低リーク・モード
- 高速データレート (50Ω)
- 0.1Vppで3.0Gbps(typ)
- 0.5Vppで2.5Gbps(typ)
- 0.75Vppで2.4Gbps(typ)
- 1.5Vppで1.3Gbps(typ)
- 電圧範囲: -1.5V~+4.5V
- 7.1VまでのVHHプログラミング・モード (レベル4のドライバ)を統合
- 機能統合による付加価値の提供
- 内蔵パッシブ負荷:±12mA
- 設定可能な二重時定数ケーブル・ドループ補償(ドライブと受信パス)
- EMIの影響を受けやすいアプリケーションに特化したデジタルスルーレート制御
- 64の独立した14ビットレベル設定DAC
- 50MHzのSPIインタフェース
MAX32007は全機能内蔵、高性能、高速3Gbps、8チャンネル、ピン・エレクトロニクス・ドライバで、複数の自動試験装置(ATE)の機能を単一のICに集積しています。このDCL(ドライバ/コンパレータ/負荷)デバイスは、ほとんどの高速ロジック・ファミリに対応しており、4レベル・ドライバ、ダイナミック・クランプ、ウィンドウ・コンパレータ、パッシブ負荷、差動コンパレータ、スルーレート制御、ドライバとコンパレータのケーブル・ドループ補償、電圧クランプ、PMUスイッチ、レベル設定DACを備えています。
MAX32007ドライバは、-1.5V~+4.5Vの入力範囲、ハイ・インピーダンス・モード、アクティブ・ターミネーション(レベル3のドライブ)、7.1VまでのVHHプログラミング(レベル4のドライブ)を特長としています。ウィンドウ・コンパレータにより、スルーレート、パルス幅、オーバードライブ電圧の変化に対するタイミングの変動を抑えることができます。MAX32007は、被試験高速デバイス(DUT)波形を制限するダイナミック・クランプと、ドライバとリターンパス信号を最適化するケーブル・ドループ補償を備えています。パッシブ負荷は±12mAに対応しています。多くの機能は、50MHzのSPIインタフェースを介して設定されます。
MAX32007は、16mm × 10mm × 1.4mmのcsBGAパッケージで提供され、上部に放熱を容易にするためのエクスポーズド・パッドが付けられています。ボール・ピッチは0.8mm、ボール・グリッド・アレイは19 × 12です。通常の消費電力はチャンネルあたり0.89Wです。MAX32007は、+40℃~+100℃の内部チップ温度範囲で動作し、通常の動作温度は+70℃です。デバイスには温度モニタ出力(TSA)と温度過上昇インジケータ(TSD)が備えられています。
アプリケーション
- SoC(システム・オン・チップ)ATE
- メモリATE(自動試験装置)
- デジタル・テスタ
- バーンイン・テスタ
- ウェハ・テスタ
ドキュメント
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエストビデオ 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX32007CXP+ | CSP_BGA | ||
| MAX32007CXP+T | CSP_BGA |