MAX31856

製造中

高精度熱電対-デジタルコンバータ、線形化内蔵

内蔵の自動冷接点補償および線形化補正によって熱電対設計を簡素化

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高精度の熱電対温度読み値を提供
    • 8つの熱電対タイプに対する自動リニアライゼーション補正を内蔵
    • 熱電対のフルスケールおよびリニアリティ誤差:±0.15% (max、-20℃~+85℃)
    • 熱電対の温度分解能:19ビット(0.0078125℃)
  • 冷接点補償の内蔵によってシステムの部品数を最小化
    • 冷接点精度:±0.7℃ (max、-20℃~+85℃)
  • ±45Vの入力保護によって堅牢なシステム性能を提供
  • システム障害管理および問題解決を簡素化
    • 熱電対のオープン検出
    • 過熱および過冷フォルト検出
  • 50Hz/60Hzノイズ除去フィルタ処理によってシステム性能を向上
  • 14ピンTSSOPパッケージ
MAX31856
高精度熱電対-デジタルコンバータ、線形化内蔵
MAX31856:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
温度センサー 1
MAX31855 製造中 冷接点補償付き熱電対-デジタルコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX31856EVSYS

MAX31856の評価システム

機能と利点

  • MAX31856の簡便な評価
  • Kタイプ熱電対付属
  • USB2PMB1ボードによるUSB電源およびインタフェース
  • Windows XP®、Windows® 7、Windows 8.1対応ソフトウェア
  • 12ピンPmod対応コネクタ(SPI)
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト
  • RoHS準拠

製品詳細

MAX31856の評価システム(EVシステム)は、熱電対-デジタルコンバータのMAX31856の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。

このEVシステムは、SPI通信用Pmod™対応のコネクタを備えたペリフェラルモジュールであるMAX31856PMB1を含んでいます。また、このシステムはソフトウェアとの通信用のアダプタボードUSB2PMB1と温度検出用のKタイプ熱電対も含んでいます。その他の熱電対タイプ(J、N、R、S、T、E、およびB)は、ユーザー指定の熱電対を使用して評価することができます。

アプリケーション

  • 産業用機器
  • 産業用オーブン、炉、および環境チャンバ
  • 温度コントローラ

MAX31856EVSYS
MAX31856の評価システム
MAX31856 EV System Photo

最新のディスカッション

最近表示した製品