MAX31825
新規設計に推奨1-Wire®温度センサー、±1℃精度
業界トップクラスの1-Wire温度センサー、アドレスおよびアラーム端子内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.44
製品情報
- 通信に1つのポートピンのみを必要とする1-Wireインタフェース
- ボード上のROMに保存された固有の64ビットシリアルコード
- 外付け抵抗によって位置識別用のアドレスを選択
- データラインから給電可能
- 電源範囲:1.6V~3.6V (外部電源)、2.3V~3.6V (寄生電源)
- 温度測定範囲:-45℃~+145℃
- 精度:±1℃以内(0℃~+70℃)
- 精度:±1.75℃以内(-45℃~+145℃)
- 温度フォルトの検出用のアラーム出力
- 温度分解能は選択可能:8~12ビット
- 温度から10ビットデジタルワードへの変換時間:80ms (max)
- ユーザー定義可能なアラーム設定
- ESD保護:4kV HBM
- 6ピンWLPで提供
温度センサーのMAX31825は、0℃~+70℃にわたって±1℃以内の精度および-45℃~+145℃にわたって±1.75℃以内の精度で8ビット~12ビットの摂氏温度測定値を提供します。
このセンサーは1-Wire®バス上で通信を行います。定義によって、このバスはマイクロコントローラとの通信に1つのデータライン(およびグランド)のみを必要とします。さらに、このセンサーはデータラインから直接電力を取得することができるため(「寄生電源」)、外部電源は不要です。
各センサーは固有の64ビットシリアルコードを備えるため、複数のMAX31825 ICが同一の1-Wireバス上に存在することが可能です。さらに、このデバイスは2つのアドレス入力端子を内蔵し、外付け抵抗およびピンストラッピングを使用して、64の異なるアドレスの1つを選択して各センサーの物理的位置を識別することが可能です。そのため、1つのマイクロプロセッサを使用して広範囲に分散された多数のデバイスを制御することが容易です。
MAX31825は6ピンWLPパッケージで提供されます。電源電圧範囲は、外部電源の場合は1.6V~3.6Vで、寄生電源の場合は2.3V~3.6Vです。動作温度範囲は-45℃~+145℃です。
アプリケーション
- 通信機器
- 民生用機器
- データセンター機器
- 産業用機器
ドキュメント
ビデオ 1
サードパーティ・ソリューション 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX31825ANT+ | WLCSP | ||
| MAX31825ANT+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。