製品概要
機能と利点
- ボード上のI2C-1-Wireコンバータ(DS2482)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- Windows XP、Windows 7/8/8.1/10対応ソフトウェア
製品概要
MAX31825の評価システム(EVシステム)は、ハードウェア選択可能なアドレスおよびアラームを備えた1-Wire®温度センサーのMAX31825を実証します。MAX31825のEVシステムには、MAX31825の評価キット(EVキット)およびUSB2PMB2モジュールが含まれています。Windows® 7/8/8.1/10対応ソフトウェアは、MAX31825の機能を実証する使いやすいインタフェースを提供します。
MAX31825のEVキットにはボード上のI2C-1-WireコンバータのDS2482が含まれ、6ピンWLPのMAX31825ANT+が実装されています。
アプリケーション
- 通信機器
- 民生用機器
- データセンター機器
- 産業用機器
関連資料
-
MAX31825EVSYS1: Evaluation System for the MAX31825 Data Sheet (Rev. 0)2020/05/06PDF2M
-
MAX31825EVKIT ODB Files - Design Files2023/06/26ZIP808 K