MAX2982
製造中インダストリアル用ブロードバンド電力線モデム
業界初、車載/産業用グレード、電力線モデム
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- シングルチップ電力線ネットワークトランシーバ
- HomePlug 1.0準拠
- 動作温度範囲:-40℃~+105℃
- 温度センサー内蔵
- データレート:最大14Mbps
- 500kbpsで-2dB SNR性能を提供する低レート適応(LORA)動作オプション
- 周波数帯域:4.49MHz~20.7MHz
- フレキシブルなMAC/PHY
- フィールドでアップグレード可能なTFTPを使ったファームウェア
- 帯域幅およびノッチング能力を備えたスペクトル整形
- プログラマブルなプリアンブル
- 128kB内部SRAM
- 高度ナローバンド干渉除去回路
- 84キャリア、OFDMベースPHY
- 自動チャネル適応
- FEC (フォワードエラー訂正)
- DQPSK、DBPSK変調
- -1dB SNRの高度ROBOモード
- 大型ブリッジ表:最大512アドレス
- セキュア通信用、キー管理を備えた56ビットDES暗号化
- 通信インタフェース内蔵
- UART
- 10/100イーサネット
- MII/RMII
- 高速同期FIFO
- AEC-Q100-REV-G車載グレード認定
電力線トランシーバMAX2982は最新CMOS設計技術を使って、最高レベルの性能、柔軟性、および動作温度範囲を低コストで提供しています。この高集積設計はメディアアクセス制御(MAC)および物理(PHY)層をシングルデバイスに組み合わせています。デジタルベースバンドMAX2982とその対となるデバイスであるラインドライバ内蔵アナログフロントエンド(AFE)のMAX2981はHomePlug® 1.0 Powerline Alliance Specificationに完全準拠する完全な高速電力線通信ソリューションを提供します。
MAX2982は、産業環境に高信頼性ブロードバンド通信を提供します。PHY層は、84キャリアOFDM変調エンジンとフォワードエラー訂正(FEC)ブロックから成ります。OFDMエンジンは、4つの動作モード、DBPSK、DQPSK (1/2レートFEC)、DQPSK (3/4レートFEC)、およびROBOの1つで信号を変調可能です。MAX2982は-1dBのSNR性能を堅牢な動作モードであるROBOモードで実現し、過酷な産業ライン条件での通信を維持します。さらに、高度のナローバンド干渉除去回路は妨害信号に対する耐性を提供します。
MAX2982は、ARM946E-S™マイクロプロセッサを集積化することで柔軟性を増し、機能性向上、世界の規制準拠、およびテスト容易性の改善を可能にします。スペクトル整形、およびノッチングプロファイルのオプションによって、比類のないレベルのフレキシビリティをシステム設計に与えます。加えて、MAX2982は自動チャネル適応と干渉除去の特長を備えているため、際だった性能が保証されます。プライバシーはキー管理のハードマクロのDES暗号化によって提供されます。
MAX2982は、IEEE® 802.3規格MII (Media Independent Interface)、RMII (Reduced Media Independent Interface)、マイクロコントローラへの直接インタフェースをサポートする同期FIFO、10/100イーサネットMACに対応しています。これらのインタフェースおよび規格の準拠によって、監視および制御ネットワークの構成が容易になります。応答時間が早く、温度センサーが内蔵されているので、MAX2982は、電力線のリアルタイム制御の優れたソリューションになります。MAX2982は、-40℃~+105℃の温度範囲で動作し、128ピンの鉛フリーLQFPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 共有同軸/銅線上ブロードバンド
- ビルオートメーション
- 産業用オートメーション
- モータ制御
- 遠隔監視および制御
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2982GCD/V+ | 128-LQFP-14X20X1.4 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX2982に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める