MAX2870
製造中23.5MHz~6000MHzフラクショナル/整数Nシンセサイザ/VCO
シグナルチェーンを簡素化し、性能を向上するVCO内蔵、高性能、広い周波数範囲のPLL
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.22
製品情報
- 整数およびフラクショナルNモード
- 手動または自動VCO選択
- VCO基本波:3000MHz~6000MHz
- 広い周波数範囲の出力バイナリバッファ/分周器
- 1/2/4/8/16/32/64/128
- 23.5MHz~6000MHz
- 低位相ノイズ
- RMSジッタ:0.25psRMS (typ)
- EVM (2.1GHz):0.35% (typ)
- 高性能PFD
- 105MHz (整数Nモード)
- 50MHz (フラクショナルNモード)
- リファレンス周波数:200MHz (max)
- 動作電源電圧:+3.0V~+3.6V
- デュアルプログラマブル出力
- -4dBm~+5dBm
- アナログおよびデジタルロック検出インジケータ
- ハードウェアおよびソフトウェアシャットダウン制御
- 1.8V制御ロジックとコンパチブル
MAX2870は、整数NおよびフラクショナルNモードの両方で動作可能な電圧制御オシレータ(VCO)を内蔵したウルトラワイドバンドの位相ロックループ(PLL)です。外部リファレンスオシレータおよびループフィルタと組み合わせた場合、MAX2870は高性能周波数シンセサイザとなり、優れた位相ノイズとスプリアス性能を維持しながら23.5MHz~6.0GHzの周波数を合成することができます。
この非常に広い周波数範囲は、3000MHz~6000MHzをカバーする複数の内蔵VCOと1~128範囲の出力分周器によって達成されます。このデバイスは、デュアル差動出力ドライバも提供し、個別に設定して-4dBm~+5dBmの出力電力を供給することができます。いずれの出力も、ソフトウェアまたはハードウェア制御によってミュートすることができます。
MAX2870は、4線式シリアルインタフェースによって制御され、1.8V制御ロジックに対応しています。このデバイスは、鉛フリー/RoHS準拠の32ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- クロック生成
- PMAR/LMAR/公共安全無線
- 衛星通信
- 試験および測定
- ワイヤレスインフラストラクチャ
- ワイヤレスLAN/CATV
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX2870ETJ+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX2870ETJ+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。