MAX25512
新規設計に推奨I2C制御4チャネル低電圧120mA LEDバックライトドライバ、ブーストコンバータ内蔵
業界最高効率の集積型ブーストコンバータLEDドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.38
Viewing:
製品情報
- 起動後は最小3Vのバッテリ入力で動作
- 広いブーストデューティサイクルによって低入力電圧に対応
- ブーストまたはSEPIC電流モードDC/DCコントローラ
- 動作周波数範囲:400kHz~2.2MHz
- スペクトラム拡散が利用可能
- 外部クロックへの同期が可能
- LED電流シンク
- 出力電流:最大120mA (ストリング当り)
- 低いOUT_の安定化電圧によって最高の効率を実現
- 出力の位相シフト(オプション)
- I2C制御によって柔軟性を強化
- 調光比:16667:1 (200Hz時)
- NTC入力によって高温でのLED電流フォールドバックを実現
- ハイブリッド調光が可能
- 設定可能な自動フェード機能内蔵
- I2CおよびFLTB出力を使用する詳細な診断
- 短絡またはオープンLED
- サーマルシャットダウン
- 出力低電圧
- 小型TQFNパッケージ(4mm × 4mm)
- AECQ100グレード1
MAX25512は4チャネル白色LEDバックライトドライバで、400kHz~2.2MHzのスイッチング周波数範囲で動作しスペクトラム拡散を備えた電流モードブーストコンバータを内蔵しています。出力チャネルの位相シフトがオプションとして内蔵され、電磁干渉(EMI)をさらに低減します。
このデバイスはチャネル当り最大120mAを供給し、外部nMOS直列スイッチ用の制御出力を内蔵しています。起動後は最小3Vまで動作可能です。
MAX25512はI2Cインタフェースを備え、柔軟な制御および詳細な診断が可能です。
MAX25512は小型TQFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 車載インストルメントクラスタ
- 車載中央情報ディスプレイ
- 車載ヘッドアップディスプレイ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 3
ビデオ 1
ビデオ・シリーズ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX25512ATG/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX25512ATG/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX25512ATG/VY+ | LFCSP | ||
| MAX25512ATG/VY+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。