MAX22520

新規設計に推奨

ワンタイムプログラマブル(OTP)産業用センサー出力ドライバ

200mA OTP出力ドライバ、製造後の設定および較正を簡素化

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 高い設定自由度によって広範囲のセンサー設計に対応
    • 設定可能なドライバ構成:ハイサイド(PNP)、ローサイド(NPN)、またはプッシュプル
    • 設定可能なドライバ電流制限:100mA (min)、200mA (min)
    • 設定可能なリニアレギュレータ電圧:3.3V (typ)、5V (typ)
    • 設定可能なスレッショルドを備えた入力コンパレータ
    • 設定可能な6ビットタップを備えたデジタルポテンショメータ
    • 設定可能なデューティサイクルを備えたPWM発振器
    • 電源電圧:4.75V/8V (min)~+36V
    • 内蔵LEDドライバによって視覚的フィードバックを提供
  • 堅牢な設計によって過酷な産業環境に対応
    • DO、VCC、およびGNDの逆極性保護
    • DOの短絡保護
    • サーマルシャットダウン保護
    • ESD保護:±6kV (IEC 61000-4-2気中放電)
    • ESD保護:±6kV (IEC 61000-4-2接触放電)
    • サージ保護:±1kV/500Ω IEC 61000-4-5
    • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
    • 容量性負荷駆動能力:1µF
    • 誘導性負荷の高速消磁
  • 小型形状によって小型設計を実現
    • 超小型20ピンWLP (2mm × 2.5mm)
MAX22520
ワンタイムプログラマブル(OTP)産業用センサー出力ドライバ
MAX22520:簡易ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX22520EVKIT

MAX22520の評価キット

機能と利点

  • OTP設定可能デジタル出力(DO)
  • 1-Wireインタフェース端子
  • Windows 10対応ソフトウェア
  • USB-PC接続
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX22520の評価キット(EVキット)は、OTP設定可能デジタル出力(DO)のMAX22520を評価する完全実装および試験済み回路基板です。

このEVキットは、MAX22520の試験および設定機能を実行するためのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows®対応ソフトウェアを備えています。このEVキットは、USB-A-micro-Bケーブルを介してPCに接続します。

アプリケーション

  • 誘導性および磁気センサー
  • 産業用バイナリセンサー
  • 近接スイッチ

MAX22520EVKIT
MAX22520の評価キット

最新のディスカッション

MAX22520に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品