MAX22199
製造中Octal Industrial Digital Input
小型、堅牢、および8チャネルデジタル入力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.60
Viewing:
製品情報
- High Integration Reduces BOM Count and Board Space
- Eight Input Channels with Serializer
- Operates Directly from Field Supply (7V to 65V)
- Compatible with 3.3V or 5V Logic
- 5mm x 5mm TQFN Package
- Reduced Power and Heat Dissipation
- 0.6mA (typ) Supply Current
- ±11% Accurate Input-Current Limiters
- Energyless Field-Side LED Drivers
- Low Power Dissipation with Negative Input Voltage
- Fault Tolerant
- Input Protection to ±40V
- Integrated Field-Supply Voltage Monitors
- 5-Bit CRC SPI Error Detection
- Configurability Enables Wide Range of Applications
- Configurable Input Current from 0.5mA to 3.4mA
- Selectable Input Debounce Filtering
- Current Sources Can Be Disabled
- Supports Daisy-Chain SPI and Direct SPI
- Robust Design
- ±8kV Contact ESD and ±15kV Air-Gap ESD Using Minimum 1kΩ Resistor
- ±2kV Surge Tolerant Using Minimum 1kΩ Resistor
- -40°C to +125°C Ambient Operating Temperature
- Advanced Diagnostics Can Be Provided by MAX22190
- Pin-to-Pin Compatible
- Register Compatible
アプリケーション
- ビルオートメーション
- 分散制御システム
- モータ制御
- プログラマブルロジックコントローラ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX22199ATJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
| MAX22199ATJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。