MAX2173

製造中

RF-ビットチューナ、デジタルオーディオ放送用

デジタルフィルタ内蔵でDSP MIPSを減らすRF-ビットDAB/FMフロントエンド

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • I²S形式出力のRF to Bits®ソリューション
  • ±50ppmの制御が可能な内蔵DCXO
  • デジタルフィルタ内蔵
  • I²CまたはI²SによるRSSI出力
  • FM/VHFバンド-III RFバンドパスフィルタ内蔵
  • 完全内蔵のAGC制御ループ
  • 1.2Vおよび1.6V LDO内蔵
  • 小型パッケージ(6mm x 6mm TQFN)

MAX2173は、168MHz~240MHz (VHFバンド-III)および1452MHz~1492MHz (Lバンド)の周波数帯域のデジタルオーディオ放送(DAB)および地上デジタルマルチメディア放送(T-DMB)アプリケーション用の高集積ダイレクトコンバージョンチューナです。FMおよびDRM+受信用に低IF変換が使用され、76MHz~108MHz (FMバンド)の周波数範囲に対応します。ローパスフィルタを内蔵した設計のため、低電力のオンボードチューナの設計が可能です。ミキサおよびローパスフィルタの後段に、2チャネルのADCとデジタルフィルタが続いています。デジタルフィルタにより出力データレートが低下するため、DSPの処理負荷が軽減されます。結果のビットストリームはI²S形式のバスを介してチップ外に出力されます。

内蔵のデジタル制御水晶発振器は±50ppm以上の制御範囲を備えているため、VCXOは不要です。また、MAX2173は水晶の周波数fREFまたはfREF/3でバッファされたリファレンスクロック出力も提供します。

MAX2173には2つのLDOが内蔵されています。1.6V LDOは内部1.6V回路への給電に使用することができます。外部回路への給電には1.2V LDOを使用することができるため、単体の1.2Vレギュレータは不要です。

MAX2173は、エクスポーズドパッドを備えた40ピンTQFNパッケージ(6mm x 6mm)で提供されます。電気的特性は-40℃~+85℃の拡張温度範囲で保証されています。

アプリケーション

  • 車載DAB製品
  • 固定およびモバイルDAB/FM製品
  • T-DMB/FM製品

MAX2173
RF-ビットチューナ、デジタルオーディオ放送用
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

技術記事 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RF アナログ・レシーバ 1
MAX2172 製造中 デジタルオーディオ放送用、ダイレクトコンバージョン-低IFチューナ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

MAX2173に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品