MAX20353

製造中

超低IQレギュレータ、チャージャ、残量ゲージ、およびハプティックドライバ内蔵PMIC、小型リチウムイオンシステム用

ウェアラブルやIoTなどの24時間/週7日の監視システム用に最適化されたパワーマネージメント、残量ゲージ内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • バッテリ充電間のバッテリ使用時間を延長
    • 2つのMicro-IQバックレギュレータ(IQ:各1µA (typ)以下)
      • 出力:350mA
      • バック1:0.7V~2.275V、25mVステップ
      • バック2:0.7V~3.85V、50mVステップ
    • Micro-IQ LV LDO/負荷スイッチ(IQ:1µA (typ))
      • 入力電圧:1.16V~2.0V
      • 出力:50mA
      • 出力電圧:0.5V~1.95V、25mVステップ
    • Micro-IQ LDO/負荷スイッチ(IQ:1µA (typ))
      • 入力電圧:1.71V~5.5V
      • 出力:100mA
      • 出力電圧:0.9V~4V、100mVステップ
    • Micro-IQバックブーストレギュレータ(IQ:1.3µA (typ))
      • 出力:250mW
      • 出力電圧:2.5V~5V、100mVステップ
  • リチウムイオンバッテリ充電の実装が容易
    • 広い急速充電電流範囲:5mA~500mA
    • Smart Power Selector
      • 入力耐電圧:28V/-5.5V
      • 設定可能なJEITA電流/電圧プロファイル
  • 高集積によってソリューション実装面積を最小化
    • 安全な出力LDO
      • 15mA (CHGIN印加時)
      • 5Vまたは3.3V
    • ハプティックドライバ
      • ERM/LRAドライバ(クイックスタートおよびパターンストレージRAM内蔵)
      • 自動共振トラッキング(LRAのみ)
      • クローズドループ自動ブレーキング(LRAのみ)
  • 多様なディスプレイオプションに対応
    • Micro-IQブーストレギュレータ(IQ:2.4µA (typ))
      • 出力:300mW
      • 出力電圧:5V~20V、250mVステップ
    • 3チャネルの電流シンク
      • 入力耐電圧:20V
      • 設定可能な出力:0.6~30mA
  • システム制御を最適化
    • パワーオン/リセットコントローラ
    • 設定可能なプッシュボタンコントローラ
    • 設定可能な電源シーケンス
    • 出荷時在庫モード
    • 電圧モニタマルチプレクサおよびアナログ-デジタルコンバータ(ADC)内蔵
MAX20353
超低IQレギュレータ、チャージャ、残量ゲージ、およびハプティックドライバ内蔵PMIC、小型リチウムイオンシステム用
MAX20353:標準アプリケーションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX20353EVKIT

MAX20353の評価キット

機能と利点

  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • I2Cシリアルインタフェース

製品詳細

MAX20353の評価キット(EVキット)は、機能豊富な低電力ウェアラブルアプリケーション用のI2C対応ウェアラブル充電管理ソリューションのMAX20353を評価するための完全実装および試験済み回路です。このデバイスは、リニアバッテリチャージャ、Smart Power Selector、2つの超低自己消費電流バックレギュレータ、バックブーストレギュレータ、ブーストレギュレータ、チャージポンプ、2つの低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータ、3つのLED電流シンク、5つのGPIO端子、および内部パターンストレージを備えたLRA/ERM対応ハプティックドライバを内蔵しています。

デバイスの動作と機能に関する詳細については、MAX20353 ICのデータシートを参照してください。

eval board
MAX20353EVSYS

MAX20353の評価用システム

機能と利点

  • USB給電オプション
  • 柔軟な構成
  • ボード上のLED電流シンクおよびバッテリ・シミュレーション
  • 出力電圧測定用の検出テスト・ポイント
  • ハプティック波形測定用のフィルタ・テスト・ポイント
  • Windows® 8/10対応GUIソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20353の評価用システム(EVシステム)は、超低消費電力ウェアラブル・パワー・マネージメント集積回路(PMIC)のMAX20353を実証する完全実装および試験済み回路基板です。MAX20353は、降圧、昇圧、昇降圧、およびリニア・レギュレータなどの電圧レギュレータ、およびバッテリ・シール、チャージャ、パワーパス、および残量ゲージを備えた完全なバッテリ・マネージメント・ソリューションを内蔵しています。

MAX20353のEVシステムには、MAX20353ボード、MAXPICO2PMB#ボード、および2本のmicro-Bケーブルが含まれています。このEVシステムにはMAX20353AEWN+が実装されています。MAX20353はI2Cインターフェースを介して設定可能で、各種機能の設定およびデバイス状態の読み取りが可能です。EVシステムのGUIアプリケーションはMAXPICO2PMB#アダプタ・ボードにコマンドを送信してデバイスを設定します。

アプリケーション

  • IoT
  • ウェアラブルデバイス

MAX20353EVKIT
MAX20353の評価キット
MAX20353EVSYS
MAX20353の評価用システム
MAX20353EVSYS:Board Photo

最新のディスカッション

最近表示した製品