MAX19707
製造中10ビット、45Msps、超低電力アナログフロントエンド
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.67
製品情報
- デュアル、10ビット、45MspsのRx用ADCおよびデュアル、10ビット、45MspsのTx用DAC
- 超低電力
- 84.6mW (fCLK = 45MHzの高速モードにおいて)
- 77.1mW (fCLK = 45MHzの低速モードにおいて)
- 低電流スタンバイおよびシャットダウンモード
- プログラマブルなTx用DACのコモンモードDCレベルおよびI/Qオフセットの調整
- 優れたダイナミック性能
- SNR = 54.2dB (fIN = 5.5MHzにおいて) (Rx ADC)
- SFDR = 73.2dBc (fOUT = 2.2MHzにおいて) (Tx DAC)
- 3個の12ビット、1µs補助DAC
- 4:1の入力マルチプレクサおよびデータ平均化機能付き10ビット、333kspsの補助ADC
- 卓越した利得/位相マッチング
- ±0.03°の位相、±0.01dBの利得(Rx ADC) (fIN = 5.5MHzにおいて)
- マルチプレックス型のパラレル、ディジタルI/O
- シリアルインタフェース制御
- 汎用電源制御回路
- シャットダウン、スタンバイ、アイドル、Tx/Rxディセーブル
- 小型48ピンTQFNパッケージ(7mm x 7mm x 0.8mm)
MAX19707は、消費電力重視の通信機器用に設計された超低電力、ミックスドシグナルのアナログフロントエンド(AFE)です。このデバイスは超低電力で高ダイナミック性能に最適化され、10ビットデュアル45Msps受信(Rx)用ADC、10ビットデュアル45Msps送信(Tx)用DAC、補助RFフロントエンド制御用の3つの高速セトリング12ビット補助DACチャネル、および10ビット、333kspsのハウスキーピング用補助ADCを内蔵しています。Tx-Rx高速モードでの標準動作電力は、45MHzのクロック周波数で84.6mWです。
Rx用ADCは、fIN = 5.5MHzおよびfCLK = 45MHzにおいて54.2dBのSNRと71.2dBcのSFDRを備えています。アナログI/Q入力アンプは完全差動化されており、1.024VP-Pのフルスケール信号を受け付けます。標準I/Qチャネルマッチングは±0.03°の位相で、±0.01dBの利得です。
Tx用DACのSFDRは、fOUT = 2.2MHzおよびfCLK = 45MHzで、73.2dBcです。アナログI/Qフルスケール出力電圧は、±400mVの差動電圧です。Tx用DACのコモンコードDCレベルを0.71V~1.05Vに設定することができます。I/Qチャネルオフセットは、無線ラインアップ側波帯/搬送波抑制を最適化するようにプログラマブルです。標準I/Qチャネルマッチングは±0.01dBの利得で、±0.07°の位相です。
Rx用ADCおよびTx用DACは単一の10ビット、パラレルの高速ディジタルバスを共用しているため、時分割デュープレクス(TDD)アプリケーション用のハーフ/デュープレクス動作が可能です。3線式シリアルインタフェースを通じて、電源管理モード、補助DACチャネル、および補助ADCチャネルを制御します。
MAX19707は2.7V~3.3Vのアナログ単一電源と1.8V~3.3VのディジタルI/O電源で動作します。MAX19707は拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証され、48ピンTQFNパッケージで提供されます。フルデータシートの最後にある「選択ガイド」にこのAFEファミリのその他ピンコンパチブルバージョンがリストされています。
アプリケーション
- 802.11a/b/g WLAN
- ポータブル通信機器
- VoIP端末
- WiMAX CPE
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX19707ETM+ | LFCSP | ||
| MAX19707ETM+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX19707に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める