MAX17841B

製造中

車載SPI通信インタフェース(ASCI)

堅牢なデイジーチェーンEMC/EMI性能とコスト効率の高い絶縁ソリューションを実現

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • マキシムのバッテリ管理用UARTプロトコルをサポート
  • 最高4MHzのSPIインタフェース
  • UARTのボーレートを最大2Mbpsまで設定可能
  • 動作電圧:3.3Vまたは5V
  • 超低自己消費電流
  • 割込み設定可能な送信バッファと受信バッファによるUARTメッセージのキューイング
  • マンチェスタ符号化/復号化によるホストコントローラの負荷軽減
  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃ (AEC-Q100タイプ2準拠)
  • ASILの要件をサポート
MAX17841B
車載SPI通信インタフェース(ASCI)
MAX17841B:簡易動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

製品ハイライト 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 1
MAX17843 製造中 12チャネル、高電圧スマートセンサーデータ収集インタフェース
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX17841EVMINIQU

MAX17841Bの評価キット

機能と利点

  • マキシムのバッテリ管理用UARTプロトコルに対応
  • SPIインタフェース:最大4MHz
  • ASILの要件に対応
  • Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、およびWindows 10対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17841Bの評価キット(EVキット)は、マキシムの高電圧データ収集システム(MHVDAS)との組み合わせで、車載SPI通信インタフェース(ASCI) ICのMAX17841Bの機能を実証します。MAX17841Bは複数の高電圧データ収集ICのEVキットを接続することが可能で、最大32デバイス(max)のデイジーチェーン構成に対応します。

アプリケーション

  • バッテリ管理システム(BMS)
  • 電気自動車およびハイブリッド車(EV/HEV)
  • エネルギーストレージシステム(ESS)

MAX17841EVMINIQU
MAX17841Bの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品