MAX17435
MAX17435
製造中高周波、低コストSMBusバッテリチャージャ
最大7Aの充電電流を供給する低コストSMBusチャージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.00
Viewing:
製品情報
- 低コストSMBusチャージャ
- 高いスイッチング周波数:0.85MHz、0.5MHz
- ブーストスイッチ内蔵
- SMBus設定可能な充電電圧、入力電流制限、充電電流、再学習電圧、およびディジタルIINPリードバック
- 単一ポイント補償
- システム電源の自動選択
- アダプタnチャネルMOSFETは専用の内蔵チャージポンプによって駆動
- アダプタソフトスタート
- 充電電圧精度:±0.4%
- 入力電流制限精度:±2.5%
- 充電電流精度:±3%
- モニタ出力
- ACアダプタ電流(±2%精度)
- バッテリ放電電流(±2%精度)
- ACアダプタの存在
- ACアダプタ過電圧保護
- 11ビットバッテリ電圧設定
- 6ビット、充電電流設定/入力電流設定
- 低入力電流時のIINP精度が向上
高集積のあらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャICのMAX17435/MAX17535は、高精度で高効率チャージャの構築を簡素化します。MAX17435/MAX17535は、SMBus™設定可能な充電電流、充電電圧、入力電流制限、再学習電圧、およびIINP電圧のディジタルリードバックを提供します。MAX17435/MAX17535は、チャージポンプを利用し、アダプタが存在するときのアダプタ選択nチャネルMOSFETを制御します。アダプタが存在しない場合、チャージポンプはシャットダウンし、pチャネルMOSFETがバッテリを選択します。
MAX17435/MAX17535は、最大7Aの充電電流を直列の2、3、または4つのリチウムイオン(Li+)セルに供給します。充電電流および入力電流リミット検出アンプは、低オフセット誤差を備え、10mΩの検出抵抗を使用することができます。MAX17435/MAX17535固定インダクタリップルアーキテクチャは、部品サイズと回路コストを大幅に軽減します。
MAX17435/MAX17535は、アダプタの存在を示すディジタル出力、アダプタの存在/不在に応じてアダプタまたはバッテリ電流を示すアナログ出力、およびアダプタ電流がユーザー定義のスレッショルドを超えたときに示すディジタル出力を提供します。
MAX17435は850kHzで切り替わり、MAX17535は500kHzで切り替わります。
MAX17435/MAX17535は、鉛フリーの4mm x 4mm x 0.75mmの小型24ピンQFNパッケージで提供されます。評価キットも提供されます。
アプリケーション
- 2~4 Li+ (リチウムイオン)セルバッテリ駆動デバイス
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびモバイル通信機器
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17435ETG+ | LFCSP | ||
| MAX17435ETG+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX17435ETG+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| バッテリ・チャージャIC 1 | ||
| MAX8731A | 製造中 | リモート検出付き、SMBusレベル2バッテリチャージャ |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX17435に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める