MAX14917

製造中

産業用オクタル(8回路)ハイサイドスイッチ

業界最小のオクタル(8回路)産業用ハイサイドスイッチ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 堅牢なソリューション
    • 絶対最大電源範囲:65V
    • SPIインタフェースのCRCエラーチェック
    • SPIおよびSYNCH監視用のウォッチドッグタイマ
    • チャネル単位の過負荷診断および保護
    • VDDまたはGND喪失保護
    • サーマルシャットダウン保護
    • ±1kV / 42Ω IEC 61000-4-5サージ保護内蔵
    • ±7kV / IEC 61000-4-2接触放電法
    • ±30kV / IEC 61000-4-2気中放電法
    • 動作周囲温度:-40℃~+125℃
  • 電力消費および発熱を削減
    • オン抵抗:120mΩ (typ、TA = 25℃時)
    • 消費電流:2.5mA (typ)
    • 高精度出力電流制限
  • 柔軟性
    • SYNCH入力によってスイッチの同時更新が可能
    • 16のLED用のLEDドライバマトリクス(3.0V~36Vによって給電)
    • 内部クランプによって誘導性負荷の高速消磁を実現
    • デイジーチェーン可能SPI
    • 柔軟なロジック電圧インタフェース:2.5V~5.5V
    • デイジーチェーン構成でMAX14915およびMAX14916とピンコンパチブル
  • 小型FC2QFNパッケージ(6mm × 6mm)
MAX14917
産業用オクタル(8回路)ハイサイドスイッチ
MAX14917:簡易ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

eval board
MAX14917EVKIT

MAX14917の評価キット

機能と利点

  • 広範囲の入力電圧と負荷条件に対応する堅牢な動作
  • VDDOK表示
  • チャネル状態およびフォルト状態のLED表示
  • 誘導性負荷の高速消磁
  • SYNCH入力によってスイッチの同時更新が可能
  • SPIおよびSYNCHウォッチドッグ対応
  • グローバルFAULTおよび通信エラー表示
  • 広いロジック電圧範囲
  • デイジーチェーンが可能なSPI通信
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows* 10対応ソフトウェア

製品詳細

MAX14917の評価キット(EVキット)は、オクタル(8回路)ハイサイドスイッチのMAX14917を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットには、MAX14917の評価ボードおよびPCから対象デバイスへのUSBポートおよびUSB2GPIOインタフェースボードを介した通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)が含まれています。USB2GPIOのEVキットは個別にご注文ください。

GUIはWindows 10に対応し、MAX14917 ICの機能を実行します。EVキットのGUIによって、8つのハイサイドスイッチを高速SPIインタフェースを介して個別に制御し、チャネル別の過負荷診断、通信エラー、およびサーマルシャットダウン診断などの診断情報をMAX14917から受信することが可能です。

MAX14917のEVキットは外部+24V電源から給電する必要があり、全負荷時に10A以上を消費します。USB2GPIOインタフェースボードはUSBポートから給電されます。

MAX14917のEVキットボードには48ピンFC2QFNパッケージ(6mm × 6mm)のMAX14917AFM+が実装されています。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • 工場オートメーション
  • 産業用デジタル出力
  • 産業用IoT
  • PLCシステム

eval board
MAX14917EVKIT

MAX14917の評価キット

機能と利点

  • 広範囲の入力電圧と負荷条件に対応する堅牢な動作
  • VDDOK表示
  • チャネル状態およびフォルト状態のLED表示
  • 誘導性負荷の高速消磁
  • SYNCH入力によってスイッチの同時更新が可能
  • SPIおよびSYNCHウォッチドッグ対応
  • グローバルFAULTおよび通信エラー表示
  • 広いロジック電圧範囲
  • デイジーチェーンが可能なSPI通信
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows* 10対応ソフトウェア

製品詳細

MAX14917の評価キット(EVキット)は、オクタル(8回路)ハイサイドスイッチのMAX14917を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットには、MAX14917の評価ボードおよびPCから対象デバイスへのUSBポートおよびUSB2GPIOインタフェースボードを介した通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)が含まれています。USB2GPIOのEVキットは個別にご注文ください。

GUIはWindows 10に対応し、MAX14917 ICの機能を実行します。EVキットのGUIによって、8つのハイサイドスイッチを高速SPIインタフェースを介して個別に制御し、チャネル別の過負荷診断、通信エラー、およびサーマルシャットダウン診断などの診断情報をMAX14917から受信することが可能です。

MAX14917のEVキットは外部+24V電源から給電する必要があり、全負荷時に10A以上を消費します。USB2GPIOインタフェースボードはUSBポートから給電されます。

MAX14917のEVキットボードには48ピンFC2QFNパッケージ(6mm × 6mm)のMAX14917AFM+が実装されています。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • 工場オートメーション
  • 産業用デジタル出力
  • 産業用IoT
  • PLCシステム

MAX14917EVKIT
MAX14917の評価キット
MAX14917EVKIT: Board Photo
MAX14917EVKIT
MAX14917の評価キット
MAX14917EVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

最近表示した製品