MAX14813

新規設計に推奨

超小型オクタル(8回路) 3L/クワッド5Lパルサー、T/Rスイッチおよびビームフォーミング機能内蔵

MAX14813はTXビームフォーミングを内蔵した市場で唯一のパルサーソリューションで、PCBレイアウトの簡素化および同期の容易化を実現

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 小型およびポータブルアプリケーション用に最適化
    • 高密度8チャネル3レベルパルサーをWLP (6.33mm × 6.65mm)に封止
    • 低電力、低ノイズ、アクティブT/Rスイッチ内蔵
    • Direct-Driveアーキテクチャによって外部フローティング電源(FPS)およびHV信号コンデンサが不要
    • エンベデッドビームフォーミングによって送信FPGAが不要、PCBレイアウトを簡素化、および同期を容易化
  • 柔軟性
    • 多重化の受信に対応
    • 内部/外部ビームフォーミングリソースを使用可能
    • オクタル(8回路) 3レベルまたはクワッド5レベルとして動作可能
  • ビームフォーミング用のエンベデッドデジタルリソース
    • 8Kサンプル(チャネル当り)パルス波テーブルSRAMに最大1024の固有パターンを保存
    • ラインナンバーメモリに最大1.5Kライン(3レベル)または3Kライン(5レベル)のビームフォーミングライン情報を保存
    • 128のラインタイプレジスタに全チャネルの設定情報を保存
    • 遅延ビームフォーミング用のステートマシン(時間分解能:5ns)
    • 設定可能なサイクル数およびパターンタイムベース(パルス幅)
  • 高性能(画像品質が向上する設計)
    • 優れた2次高調波歪みおよびパルスインバージョン性能
    • 低伝播遅延によってドップラーモードの優れた位相ノイズおよび優れたデバイス間整合を確保:12ns (typ)
    • 高速立上り立下りエッジによって高分解能のPWMまたは音響パワー制御が可能
  • 低電力
    • 低自己消費電力:4.1mW/チャネル(オクタルモード時)
    • CWDおよび低電圧モード用の設定可能な電流能力:最小0.35A
  • 堅牢性
    • 温度警告:110℃
    • サーマルシャットダウン:150℃
MAX14813
超小型オクタル(8回路) 3L/クワッド5Lパルサー、T/Rスイッチおよびビームフォーミング機能内蔵
LED Current vs Input Voltage
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

eval board
MAX14813EVKIT

MAX14813の評価キット

機能と利点

  • MAX14813の簡便な評価
  • 3レベルまたは5レベルモードに設定可能
  • 設定可能なマスタークロック周波数およびトリガ
  • 外部クロックおよび外部トリガのオプション
  • 高電圧出力用3.5mmスコーププローブジャック実装
  • Windows XP®、Windows® 7、Windows 8.1、Windows 10対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト
  • RoHS準拠

製品詳細

MAX14813の評価キット(EVキット)は、高電圧、高周波、3レベルオクタル(8回路)/5レベルクワッドパルサーのMAX14813を評価するための実証済みデザインを提供します。また、この評価キットはボード上のUSB-SPIインタフェース、高周波クロックジェネレータ、および同期トリガを介してMAX14813を制御する機能も提供します。このEVキットはICのビームフォーミング機能を実行するためのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備え、完全なPCベースの評価システムとなっています。

アプリケーション

  • 超音波産業用アプリケーション(NDT)
  • 超音波医療用画像処理

MAX14813EVKIT
MAX14813の評価キット
MAX14813EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

最近表示した製品