MAX13335E

製造中

デュアル車載差動オーディオレシーバ、I²C制御および診断内蔵

I²C制御および完全車載グレード診断能力を備えた可変利得オーディオ入力アンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 動作電圧:+3.3Vまたは+5V
  • 入力:+28V~-16V耐圧
  • 広いコモンモード入力範囲:-5V~+11.5V
  • 完全差動入力:7VRMS (max)
  • 擬似差動入力:3.5VRMS (max)
  • オーディオプレゼンス検出
  • ジャック検出
  • 診断機能
  • ゼロクロス検出を備えた可変利得
  • I²C制御インタフェース
  • 車載グレードESD保護
    • ISO 10605 ±15kV気中
    • ±8kV接触放電

MAX13335E/MAX13336Eは、オーディオレベル検出および/またはジャック検出機能が要求される車載アプリケーション用に設計されたハイファイステレオオーディオ入力アンプです。

これらのデバイスは、デュアルチャネル、低ノイズ、可変利得アンプを特長とし、I²Cインタフェースを介して制御される診断能力を備えた完全差動および擬似差動入力信号を許容します。これらのデバイスのオーディオレシーバは、オーディオトランスミッタのMAX13325/MAX13326とのペア構成も可能で、車載システムの完全差動オーディオリンクを形成することができます。

デバイスの各チャネルは、高いコモンモード除去比(CMRR) (80dB)を備えており、車載環境で大きなコモンモードノイズが存在する場合にもオーディオ信号の再生を可能にします。内蔵の可変利得アンプは、ゼロクロス検出を備え-14dB~+16dB (MAX13335E)、および-22dB~+8dB (MAX13336E)に調整可能で、最適な出力信号レベルを提供しヒュッという雑音抑えることができます。ジャック検出機能の実行、またはバッテリへの短絡、グランドへの短絡、オープン負荷、およびチャネル間の短絡を検出するために、柔軟な外部診断入力を構成することができます。

オーディオ入力は、ISO 10605 ±15kV気中、および±8kV接触放電ESDパルスから保護されます。いずれのデバイスも、-40℃~+105℃の動作温度範囲を備え、16ピンQSOPパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • 車載用テレマティクス
  • 接続モジュール
  • ラジオヘッドユニット
  • RSA/RSE

MAX13335E
デュアル車載差動オーディオレシーバ、I²C制御および診断内蔵
MAX13335E、MAX13336E:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
オーディオ・アンプ 1
MAX13325 製造中 I²C制御および診断内蔵、デュアル車載、オーディオラインドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX13335EEVKIT

MAX13335EおよびMAX13336Eの評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:+3.3Vまたは+5V
  • 実証済みオーディオPCBレイアウト
  • 搭載USBインタフェース回路によってI²C対応信号を生成
  • ユーザー指定のI²C対応信号用PCBパッド
  • 表面実装部品
  • MAX13336Eを評価(IC交換後)
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX13335Eの評価キット(EVキット)は、車載オーディオレシーバのMAX13335Eを評価する完全実装および試験済みPCBです。このICは、I²C制御および診断を内蔵したデュアル車載差動オーディオレシーバを備えています。このEVキットは、デバイスのI²Cインタフェースと通信するためのマイクロコントローラを搭載しています。アナログ入力/出力と診断I/Oポートにアクセスするために、PCBパッドが提供されています。
このEVキットは、+3.3Vまたは+5Vの電源で動作し、100mAの電流を供給します。EVキットは実装されたUSBの+5V電源でも動作することができます。このEVキットは、-14dB~+16dBに設定可能な利得を備えたオーディオ出力を提供します。このEVキットは、IC置換(U1)後にMAX13336Eも評価することができます。
設定を容易にするために、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアが提供されています。このEVキットソフトウェアは、USB経由でI²Cコマンドを生成する搭載されたマイクロコントローラを制御します。

アプリケーション

  • 車載用テレマティクス
  • 接続モジュール
  • ラジオヘッドユニット
  • RSA/RSE

MAX13335EEVKIT
MAX13335EおよびMAX13336Eの評価キット

最新のディスカッション

MAX13335Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品