製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:+3.3Vまたは+5V
  • 実証済みオーディオPCBレイアウト
  • 搭載USBインタフェース回路によってI²C対応信号を生成
  • ユーザー指定のI²C対応信号用PCBパッド
  • 表面実装部品
  • MAX13336Eを評価(IC交換後)
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX13335Eの評価キット(EVキット)は、車載オーディオレシーバのMAX13335Eを評価する完全実装および試験済みPCBです。このICは、I²C制御および診断を内蔵したデュアル車載差動オーディオレシーバを備えています。このEVキットは、デバイスのI²Cインタフェースと通信するためのマイクロコントローラを搭載しています。アナログ入力/出力と診断I/Oポートにアクセスするために、PCBパッドが提供されています。
このEVキットは、+3.3Vまたは+5Vの電源で動作し、100mAの電流を供給します。EVキットは実装されたUSBの+5V電源でも動作することができます。このEVキットは、-14dB~+16dBに設定可能な利得を備えたオーディオ出力を提供します。このEVキットは、IC置換(U1)後にMAX13336Eも評価することができます。
設定を容易にするために、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアが提供されています。このEVキットソフトウェアは、USB経由でI²Cコマンドを生成する搭載されたマイクロコントローラを制御します。

アプリケーション

  • 車載用テレマティクス
  • 接続モジュール
  • ラジオヘッドユニット
  • RSA/RSE

対象となる製品