MAX1286
製造中150ksps、12ビット、2チャネルシングルエンドおよび1チャネル、真の差動ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.80
製品情報
- 単一電源動作
- +3V (MAX1287/MAX1289)
- +5V (MAX1286/MAX1288)
- 無変換期間のAutoShutdown
- 低消費電力
- 150kspsで245µA
- 100kspsで150µA
- 10kspsで15µA
- 1kspsで2µA
- シャットダウンで0.2µA
- 真の差動トラック/ホールド、150kHzサンプリングレート
- ソフトウェア設定可能なユニポーラ/バイポーラ変換(MAX1288/MAX1289のみ)
- DSPおよびプロセッサ用SPI/QSPI/MICROWIREコンバチブルインタフェース
- 内部変換クロック
- 8ピンSOT23および8ピンTDFNパッケージ
MAX1286~MAX1289は、小型8ピンSOT23および8ピンTDFNで提供される低コスト、シリアル出力12ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。MAX1286/MAX1288は、+5V単一電源で動作します。MAX1287/MAX1289は、+3V単一電源で動作します。これらのデバイスは、逐次比較型ADC、自動シャットダウン、高速ウェイクアップ(1.4µs)、および高速3線式インタフェースが特長です。消費電力は、150kspsの最大サンプリングレートにおいてわずか0.5mW (VDD = +2.7V)です。また、無変換期間のAutoShutdown™ (0.2µA)により、低速スループットレートでの消費電力が減少します。MAX1286/MAX1287は2チャネル、シングルエンドで動作し、入力信号レベルは0~VREFです。MAX1288/MAX1289は、0~VREFの完全差動入力で動作します。3線式SPI™/QSPI™/MICROWIRE™コンパチブルシリアルインタフェース経由の外部クロックを使用して、データがアクセスします。これらのコンバータは、優れたダイナミック性能、低消費電力、使いやすさ、および小型パッケージサイズによって、ポータブルなバッテリ駆動データ収集アプリケーションや、低電力と省スペースが不可欠なその他のアプリケーションに最適です。
アプリケーション
- 流量計
- 低電力データ収集
- ポータブル温度モニタ
- タッチスクリーン
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1286EKA+ | SOT_23 | ||
| MAX1286EKA+T | SOT_23 | ||
| MAX1286ETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX1286ETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 3 | ||
| MAX1284 | 製造中 | リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル12ビットADC |
| MAX1396 | 製造中止 | 1.5V~3.6V、312.5ksps、1チャネル真の差動/2チャネルシングルエンド、12ビット、SAR ADC |
| MAX144 | 製造中 | +2.7V、低電力、2チャネル、108ksps、シリアル12ビットADC、8ピンµMAXパッケージ |
| ADC/DACコンボ・コンバータ 1 | ||
| MAX1329 | 製造中 | ADC、DAC、DPIO、APIO、リファレンス、電圧モニタ、および温度センサ内蔵、12/16ビットDAS |
| チャージ・ポンプ 1 | ||
| MAX1330 | ADC、DAC、DPIO、APIO、リファレンス、電圧モニタ、および温度センサ付き、12/16ビットDAS | |