MAX11900
製造中16ビット、1Msps、低電力、完全差動SAR ADC
16ビット、低電力、SAR ADC、リファレンスバッファ内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.56
製品情報
- 高いDC/AC精度によって測定品質を向上
- 分解能:16ビット、ミッシングコードなし
- スループットレート:1Msps、パイプライン遅延/レイテンシなし
- SN比:95.6dB、THD:-115dB (10kHz時)
- 遷移ノイズ:0.4 LSBRMS
- DNL:±0.25 LSB (max)およびINL:±0.5 LSB (max)
- 高集積ADCによってコストとスペースを削減
- リファレンスバッファ内蔵
- 広い電源範囲と低電力によって電源設計を簡素化
- アナログ電源:1.8V
- デジタル電源:1.5V~3.6V
- 消費電力:6.7mW (1Msps時)
- 消費電力:6.7µW (1ksps時)
- シャットダウンモード:1µA
- 複数の業界標準シリアルインタフェースと小型パッケージによってサイズを小型化
- SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP対応シリアルインタフェース
- 20ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)
MAX11900は、リファレンスバッファ内蔵の16ビット、1Msps、シングルチャネル、完全差動SAR ADCです。MAX11900は、スループットに直接比例するクラス最低の消費電力をもち、優れた静的および動的性能を提供します。このデバイスの入力範囲は、ユニポーラ差動±VREFです。供給電源は、リファレンスバッファ用3.3V電源、1.8Vアナログ電源、1.8Vデジタル電源、および1.5V~3.6Vデジタルインタフェース電源が含まれます。
このADCは、95.6dBのSN比と-115dBのTHDを実現し、16ビットの分解能、ミッシングコードなし、および0.5 LSB INL (max)を保証します。
MAX11900は、SPI対応のシリアルインタフェースを使用してデータ通信を行います。MAX11900は、20ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 自動試験装置
- バッテリ駆動機器
- データ収集システム
- 医療用計測
- プロセス制御および産業用オートメーション
- テレコム
- 試験および測定
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX11900ETP+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX11900ETP+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX11900に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める