MAX11212
製造中2線式シリアルインタフェース内蔵、18ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタ-シグマADC
24/20/16ビットファミリのピンコンパチブルバージョン
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.98
製品情報
- 18ビットフルスケール分解能
- 720nVRMSノイズ(MAX11212B)
- 3ppm INL
- ミッシングコードなし
- 超低消費電力
- 動作モード電流ドレイン:300µA (max)以下
- スリープモード電流ドレイン:0.1µA以下
- アナログ電源電圧範囲:2.7V~3.6V
- ディジタルおよびI/O電源電圧範囲:1.7V~3.6V
- 完全差動信号入力
- 完全差動リファレンス入力
- 内部システムクロック:
- 2.4576MHz (MAX11212A)
- 2.2528MHz (MAX11212B)
- 外部クロック
- シリアル2線式インタフェース(クロック入力およびデータ出力)
- オンデマンドオフセットおよび利得自己較正
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- ±2kV ESD保護
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠µMAXパッケージ
MAX11212は、超低電力(有効電流300µA (max)以下)、高分解能のシリアル出力ADCです。このデバイスは、ユニットパワー当り業界最高の分解能を提供し、4mA~20mAの産業用制御ループにおけるセンサーのように、低電力で非常に高いダイナミックレンジを必要とするアプリケーションに最適です。MAX11212は、外付け部品が不要な高精度の発振器を内蔵しています。
指定したデータレートで使用された場合、内蔵のディジタルフィルタは、50Hzまたは60Hzラインノイズの80dB以上を除去します。MAX11212は、省スペース、10ピンµMAX®パッケージの単純な2線式シリアルインタフェースを提供します。MAX11212は、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- バッテリアプリケーション
- ポータブル計測機器
- センサ計測(温度および圧力)
- 重量計
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX11212AEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
| MAX11212AEUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
| MAX11212BEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
| MAX11212BEUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX11212AEUB+ | 製造中 | |
| MAX11212AEUB+T | 製造中 | |
| MAX11212BEUB+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
最新のディスカッション
MAX11212に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める