MAX11203
製造中プログラマブルゲインおよびGPIO内蔵、16ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタシグマADC
24/20/18ビットファミリのピンコンパチブルバージョン
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.12
Viewing:
製品情報
- 超低電力消費によって消費電力を最小化
- 動作モード消費電流:300µA (max)以下
- スリープモード消費電流:0.4µA以下
- 優れたDC/AC精度によって測定品質を向上
- ノイズフリー分解能:16ビット、ミッシングコードなし
- ノイズ:570nVRMS (10sps、±3.6VFS入力時)
- INL:3ppm (typ)、20ppm (max)
- 内蔵機能によってシステムコストを低減
- プログラマブルゲイン:1~128 (MAX11213)
- 外部マルチプレクサ制御用の4つのSPI制御GPIO
- 信号およびリファレンス入力の両方のオプションの入力バッファ
- 50Hz/60Hz除去:100dB (min)以上
- 内蔵の自己較正によってシステム精度を向上
- オンデマンドのオフセットおよびゲインの自己較正およびシステム較正
- ユーザー設定可能なオフセットおよびゲインレジスタ
- ±2kV ESD保護によってシステムの堅牢性と信頼性を向上
- アナログ電源範囲:2.7V~3.6V
- デジタルおよびI/O電源範囲:1.7V~3.6V
- 動作温度範囲:-40℃~85℃
MAX11203/MAX11213は、超低電力(有効電流300µA以下)、高分解能のシリアル出力ADCです。これらのデバイスは、ユニット電力当り業界最高の分解能を提供し、4mA~20mAの産業用制御ループにおけるセンサーのように、低電力で非常に高いダイナミックレンジを必要とするアプリケーションに最適です。オプションの入力バッファによって、スイッチキャパシタサンプリングネットワークからの信号入力の絶縁が提供されるため、これらのコンバータは、利用可能なダイナミックレンジまたはリニアリティを犠牲にすることなく、ハイインピーダンスソースで使用することができます。これらのデバイスは高精度の発振器を内蔵しているため、外付け部品は不要です。指定したデータレートで使用された場合、内蔵のディジタルフィルタは、50Hzまたは60Hzラインノイズの100dB以上の除去が可能です。これらのデバイスは、SPIインタフェースを使用して設定可能で、16ピンQSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- バッテリアプリケーション
- ポータブル計測機器
- センサ計測(温度および圧力)
- 重量計
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX11203EEE+ | QSOP | ||
| MAX11203EEE+T | QSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX11203EEE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX11203に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める