DS2764
DS2764
製造中2線式インタフェース付き、高精度Li+ (リチウムイオン)バッテリモニタ
シングルセルプロテクタを内蔵した2線式バッテリモニタ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.75
Viewing:
製品情報
- リチウムイオン安全回路
- 過電圧保護
- 過電流/短絡保護
- 低電圧保護
- 0Vのバッテリ回復充電
- 2種類の構成で提供:
- 25mΩの内蔵検出抵抗
- ユーザが選択可能な外付け検出抵抗
- 電流測定
- 12ビット双方向測定
- 内蔵検出抵抗の構成:0.625mA LSBおよび±1.9Aダイナミックレンジ
- 外付け検出抵抗の構成:15.625µV LSBおよび±64mVダイナミックレンジ
- 電流積算:
- 内蔵検出抵抗:0.25mAhr LSB
- 外付け検出抵抗:6.25µVhr LSB
- 4.88mV分解能で電圧測定
- 分解能0.125℃の内蔵センサで温度測定
- ロック可能な40バイトのEEPROM
- 固有の64ビットIDのオプション
- プログラマブルなスレーブアドレス付き、工業用2線式インタフェース
- 低消費電力:
- アクティブ電流:60µA (typ)、90µA (max)
- スリープ電流:1µA (typ)、2µA (max)
高精度リチウムイオンバッテリモニタのDS2764は、コスト重視のバッテリパックアプリケーションに対応するデータ収集、情報保存、および安全保護デバイスです。この低電力デバイスは、高精度の温度/電圧/電流測定、不揮発性(NV)データ保存、およびリチウムイオン保護を小型実装面積のTSSOPパッケージまたはフリップチップパッケージに内蔵しています。DS2764は、残量予測、安全監視、およびバッテリ固有のデータ保存を必要とするアプリケーションに不可欠な構成部品です。
アプリケーション
- 携帯電話/スマートフォン
- デジタルカメラ
- PDA
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS2764AE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS2764AE+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS2764BE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS2764BE+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| DS2764AE+ | 製造中 | |
| DS2764AE+T&R | 製造中 | |
| DS2764BE+ | 製造中 | |
| DS2764BE+T&R | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
DS2764に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める