简介
在日益流行的可穿戴设备市场中,基于光电容积脉搏波(PPG)技术的光学测量解决方案的应用日趋广泛。Maxim Integrated(现为ADI公司一部分)推出了一些综合性的光学生物检测解决方案,旨在支持这些设备的健康监测功能。本文将介绍这些传感器解决方案,重点介绍Maxim的光学人体生理指标测量算法和 MAX32664 低功耗生物识别传感器中枢的性能和优势。
Maxim提供完整的光学生物检测解决方案
图1. 完整的光学生物检测开发解决方案
如图1所示,一个完整的可穿戴光学生物检测解决方案由四个主要部分组成:
- 性能出色的传感器:Maxim推出了一系列光学测量传感器,适用于人耳、手腕、指尖、前额、腹部等身体测量部位。这些传感器可以测量心率(HR)、心率变异性(HRV)、血压趋势(BPT)和血氧饱和度(SpO2)等生理特征。该系列产品体积小、功耗低、信噪比高,可为测量系统提供高质量的原始数据。
- 高性能、高精度人体生理指标测量算法:Maxim的算法团队完成了基本生理指标(HR、HRV、SpO2、BPT)的测量,并确定算法输出精度可以满足美国食品药品监督管理局(FDA)的测量标准要求。此外,Maxim算法可以输出支持先进应用的结果,例如行为和运动检测,以及睡眠监测。客户可以为特定应用选择不同的算法模块。所有算法都集成到MAX32664低功耗生物传感器中枢中,使主机微控制器单元(MCU)可以自由地执行系统中的其他任务,且消除了各种类型的算法许可负担。
- 系统级设计模拟与验证:生理特征测量需要涵盖不同的人群,以及肤色、体毛、血量和其他可能影响测量结果的差异化的生物因素。光学测量方法在结构上容易受到环境光的干扰,其微小信号也会受到硬件设计中的其他高频信号的干扰。这些因素都会大大增加产品设计的难度。Maxim可以提供完整的设计规范和参考设计,以支持结构和硬件设计过程。客户只需简单修改参考设计即可完成定制设计,大大缩短了产品设计周期。
- 专业临床验证指导:Maxim在产品开发过程中积累了丰富的临床验证经验,并与世界各地的权威认证机构保持着良好的合作关系。在相关权威机构执行临床验证和认证过程期间,这些宝贵经验可以为客户提供指南。
综上所述,Maxim的完整的光学生物检测开发解决方案让客户能够灵活选择产品特性,大大缩短了产品的设计周期和验证时间。他们还可以将解决方案无缝地集成到他们自己的开发平台中,帮助缩短上市时间。
传感器中枢介绍
MAX32664是Maxim人体生理指标测量解决方案的一部分,内置可穿戴设备固件和算法。 它可以无缝使能客户所需的传感器功能,包括与Maxim的光学传感器解决方案通信,并输出原始数据或算法数据。主机只需通过I2C接口读取MAX32664的输出,即可获得所需的生物特征测量结果。图2显示其系统功能框图。
图2. 系统功能框图
图3.MAX32664硬件功能框图
传感器中枢的硬件介绍
MAX32664是Maxim推出的一款下一代超低功耗MCU。如图3中的框图所示,MAX32664具有以下特性:
- 出色的计算能力:超低功耗Arm® Cortex®-M4 MCU,具有浮点单元(FPU)和最高工作时钟(96MHz)。
- 高度集成:内置256KB闪存、96KB RAM、16KB指令缓存、14个通用I/O引脚。
- 外设资源:1个SPI/I2C接口,用于与传感器通信,1个I2C接口,用于与主机通信;实时时钟(RTC)和UART支持。
- 尺寸小巧:WLP (1.6mm x 1.6mm x 0.65mm)
- 超低功耗:工作模式下为45uW/MHz,数据保持模式下为85nW/KB。
丰富的高性能算法
图4. 算法模块框图
5年多以来,Maxim算法团队一直积极投身于生理指标算法领域,开发出了丰富的基础算法和先进的应用算法。该算法团队制定了关于这一领域的长期计划,不仅要持续优化现有算法,还要开发新的应用算法。以上算法模块可以集成到MAX32664传感器中枢中,主机通过I2C接口读取算法结果,大大缩短了开发周期。此外,每个传感器中枢版本都提供参考设计,帮助大大缩短了设计时间,让您能够即刻收集数据进行评估。
如图4所示,算法模块包含:
- 基础算法:
- 模拟前端(AFE)管理:控制光学检测、计算信号质量、在不牺牲算法精度的情况下实现最低功耗、选择最佳的光学传感器驱动模式。
- 行为检测和运动补偿:对休息、跑步、骑行等基本活动进行分类,并对生理指标进行运动补偿。
- 心率检测:HR和HRV。
- SpO2测量:适用于手腕、额头、耳朵等部位。这是衡量睡眠质量的基本指标。
- 先进应用算法:
- 睡眠质量与睡眠状态。
- BPT测量:目前只支持指尖解决方案,精度可达到FDA测量标准要求。
- 呼吸频率。
Body Location | Feature | Sensor Hub | Sensor IC | Demo |
---|---|---|---|---|
Finger Tip | HR, IBI, SpO2 | MAX32665A | MAX30101/2 | MAXREFDES220![]() (Same HW, Different FWs for A and D) |
HR, IBI, SpO2, Blood Pressure Trending | MAX32664D | |||
Wrist | HR, IBI, HRV, Sleep Monitoring, Respiration, Stress | MAX32664B | MAX86140/1 | MAXREFDES101![]() (Not Recommended for PPG) |
HR, IBI, HRV, Sleep Monitoring, Respiration, Stress, SpO2 | MAX32664C | MAX86140/1 | MAXREFDES103![]() |
|
MAXM86146
Integrated Sensor Hub |
MAXM86146EVSYS![]() |
|||
Ear | HR, IBI, HRV, Sleep Monitoring, Respiration, Street, SpO2 | MAX32664C | MAXM86161 | MAXM86161EVSYS![]() |
如图4所示,Maxim根据不同的测试位置,采用不同的光学测量传 感器,推出了四种不同的算法解决方案,以满足客户的需求:
- MAX32664 A版本:该版本采用MAX30101/2光学测量模块,从指尖测量HR、HRV和SpO2。
- MAX32664 D版本:该版本采用MAX30101/2光学测量模块,从指尖测量HR、HRV、SpO2和BPT。
- MAX32664 B版本:该版本采用MAX86140/1光学测量AFE,可以从手腕或前额测量多种生理指标,包括HR、HRV、步数、卡路里计算、行为分类等。
- MAX32664 C版本:该版本采用MAX86140/1光学测量AFE,可以从手腕或前额测量多种生理指标,包括HR、HRV、SpO2、步数、卡路里计算、行为分类等。
利用传感器中枢设计超低功耗应用
表1. MAX32664模式和功耗
工作模式 | 单电源(VDD) | 双电源(VDD+Vcore) |
---|---|---|
激活 | 15.5664 | 9.64106 |
深度睡眠 | 0.00756 | 0.01383 |
- MAX32664支持两种供电方式,如表1所示。在不同的供电方式下,MAX32664在激活模式下的功耗有很大不同。如果主机的供电方式灵活可行,建议选择双电源模式。
- MAX32664支持两种供电方式,如表1所示。在不同的供电方式下,MAX32664在激活模式下的功耗有很大不同。如果主机的供电方式灵活可行,建议选择双电源模式。
- MAX32664进入深度睡眠模式后,主机只需拉下睡眠唤醒引脚MFIO即可进行唤醒,非常易于实现。
表2. MAX32664的平均功耗
算法 | CPU的平均计算时间,百分比(%) | 平均功耗(mW) | |
---|---|---|---|
单电源 | 双电源 | ||
连续心率 + 连续供氧 | 4.7% | 0.74 | 0.47 |
连续心率 | 4.3% | 0.68 | 0.43 |
单次心率 | 4.3% | 0.68 | 0.43 |
行为检测 | 4.3% | 0.68 | 0.43 |
(VDD:1.8V,VCORE:1.1V,CPU时钟:96MHZ,传感器中枢测量间隔:1 s)
算法在线升级
MAX32664具有支持I2C接口的出厂设置引导加载程序,支持在线升级算法。换句话说,生物识别传感器中枢可以在出厂后升级为新的或更优化的算法。
参考文献:
- MAX32664网站,Maxim Integrated MAX32664 website, Maxim Integrated
- MAX32664数据手册,Maxim Integrated MAX32664 data sheet, Maxim Integrated
- MAX30101数据手册,Maxim Integrated MAX30101 data sheet, Maxim Integrated
- MAX86140数据手册,Maxim Integrated MAX86140 data sheet, Maxim Integrated
- MAX32664用户指南 MAX32664 user guide `
参考电路
- MAX32664 website,
- MAX32664 data sheet,
- MAX30101 data sheet,
- MAX86140 data sheet,
- MAX32664 user guide