升压DC/DC转换器与任何频率同步

2002-08-01

Figure 1

   

采用开关稳压器的电源通常需要对振荡器开关频率进行严格控制,主要是为了控制能够干扰敏感电路的高频噪声。 LT1310开关稳压器可与外部频率同步,从而将噪声抑制到清晰的频段,以便能够将其轻松滤除。

LT1310结合了集成锁相环的1.5A升压PWM DC/DC转换器,可与10kHz4.5MHz范围内的任何频率同步。图1所示为使用1.6MHz的外部控制开关频率将5V转换为12V的应用。要与外部输入信号同步,必须正确选择定时电容和PLL滤波器元件。这是一个简单的过程,可使用图2中的图形完成。

1.1.6MHz下同步的5V12V转换器。

2.CT与工作频率之间的关系。

工作频率与定时电容(CT)之间的关系如图2所示,基于指定的CT值,上线和下线与最小和最大锁定频率对应。要选择正确的定时电容,请找到所需工作频率的交叉点和虚线。然后移动到相应的CT值。

或者,使用下式作为起始点:

fLOCK ≥ 2MHz时:

Equation 1

fLOCK ≤ 2MHz时:

Equation 2

由于PLL的锁定范围接近2:1,可使用最近的标准值NP0电容。在图1所示的应用中,1.6MHz开关频率与100pF定时电容对应。图3所示为步进范围为1.2MHz1.9MHz的输入频率,PLL在大约50µs内恢复锁定。由于开关频率会影响电感纹波电流,还须调整电感。表1所示为各种开关频率的推荐元件值。

 

3.锁相环响应。

Table 1: Recommended component values for various switching frequencies (R4 = 3.01k)
Switching Frequency CT C3 C4 R3 L1
600kHz 330pF 1500pF 2700pF 10k 10μH
1MHz 180pF 1000pF 2200pF 10k 6.2μH
1.6MHz 100pF 820pF 1500pF 15k 5.6μH
2MHz 68pF 820pF 1500pF 15k 4.7μH
2.5MHz 47pF 330pF 1500pF 20k 3.3μH
3MHz 33pF 330pF 1000pF 20k 2.7μH

关于作者

Gary Shockey

关联至此文章

产品

最新视频 21

Subtitle
了解更多