banner background image

矢量网络分析仪(VNA)

结构紧凑、低功耗的矢量网络分析仪(VNA)解决方案,采用可扩展、可定制的端口架构,专为高性能射频测试系统设计,可无缝集成至自动化实验室与生产环境。

价值和优势

  • 精准射频分析: 结构紧凑、低功耗的VNA平台,实现精准的射频特性分析。
  • 灵活端口设计:可扩展、可定制的架构,满足多样化的测试需求。
  • 快速集成: 完整的参考设计,简化自动化测试系统部署。
  • 高性价比性能: 高性能设计,加速从概念到量产的开发进程。
Analog Devices booth showcasing 8‑port VNA small‑form‑factor 20 GHz vector network analyzer.
小尺寸、20GHz、8端口矢量网络分析仪 视频

ADI紧凑型8端口VNA(搭载ADL5960),支持10 MHz–20 GHz S参数测量;是射频特性分析的理想选择,可轻松集成至更大规模的测试系统。

High‑frequency RF circuit board with gold SMA connectors
EVAL-ADL5961用户指南 用户指南

评估9 kHz至26.5 GHz集成矢量网络分析仪前端ADL5961

Title
Subtitle
了解更多

搜索我们的知识库

更快地找到答案——只需提问、搜索并从专家、同行、博客、论坛和常见问题解答中获取信息,所有内容尽在一处。

button icon

得到帮助