概览

优势和特点

  • 适用于 ADL5961  的功能完备的评估板。
  • 集成双向桥测量正向耦合和反向耦合信号

产品详情

ADL5961-EVALZ 可用于评估 ADL5961 矢量网络分析仪 (VNA) 前端 IC。

ADL5961 具有集成电桥,可在高达 26.5 GHz 的频率下获得内联入射和反射功率样本,同时保持约 1 dB 至 2 dB 的低插入损耗,具体取决于频率。集成混频器将入射和反射样本下变频至 IF,同时保留相位信息。串行外设接口 (SPI) 端口提供对可编程本地振荡器 (LO) 和偏置混频器多功能的访问,还具有可编程 IF 增益和带宽。

为了获得最佳性能,印刷电路板 (PCB) 射频传输线在 Rogers RO3003 低损耗基板材料上为 50Ω 控制阻抗。

有关 ADL5961 的完整详细信息,请参阅 ADL5961 数据手册,在使用 ADL5961-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

使用入门

所需设备

  • 电源
  • 一个或两个射频信号发生器
  • 频谱分析仪或示波器
  • DC2026C (Linduino One) 板(包含在 ADL5961-KIT-EVALZ 套件中)
  • 开路、短路和负载等实验阻抗