概览
优势和特点
产品详情
ADL5960-EVALZ可用于评估ADL5960矢量网络分析仪(VNA)前端IC。
集成电桥的ADL5960可在高达20 GHz的频率下获得内联入射功率和反射功率样本,同时保持低插入损耗,约为1 dB至2 dB,具体取决于频率。集成式混频器将入射和反射样本下变频至中频,同时保留相位信息。通过串行外设接口(SPI)端口,可使用可编程本振(LO)和偏移混频器的多功能特性以及可编程IF增益和带宽。
为了获得优化性能,印刷电路板(PCB)射频传输线采用Rogers RO3003低损耗衬底材料,提供50Ω受控阻抗。
有关ADL5960的完整详细信息,请参阅ADL5960数据手册,在使用ADL5960-EVALZ时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。
相关产品
使用入门
设备要求
文档
-
ADL5960 Evaluation Board Wiki2023/7/10WIKI
-
ADL5960 Reference Design Schematic in OrCAD2023/7/10ZIP535 K