射频前端
ADI的FR3射频前端解决方案有助于加速开发6GHz至18GHz的新一代无线测试系统。专为信号生成和频谱分析而设计,结合了高线性度、宽带宽和双向架构,可支持要求苛刻的5G/6G、Wi-Fi 7/8和UWB应用。ADI提供核心射频信号链、控制功能和预验证评估平台,以帮助客户简化开发、提高测试性能并加快产品上市。
价值和优势
- 宽带线性度:6-18GHz频段具有高线性射频性能,可精确评估5G/6G、Wi-Fi 7/8和UWB。
- 双向射频:在单个宽带平台上集成信号生成和频谱分析功能。
- 支持宽范围:灵活的架构可加快验证速度,缩短产品上市时间。
探索ADI的仪器级6G FR3前端信号链,用于高保真传导和OTA无线测试。
适用于6G FR3、Wi-Fi 7/8等新兴无线标准的信号发生器参考设计。采用ADI最新、最快的16位28GSPS DAC和发射射频前端。
完整的6G FR3信号链,具有仪器级EVM(< –50dB),可加快宽带频谱分析仪的开发。
客户证言
AD9371芯片是我们的全数字相控阵系统的核心功能部件。
Matthew McCord,ARRC雷达工程师
利用全数字雷达增强气象检测和预测能力,帮助拯救生命
新一代全数字相控阵雷达有望更早、更准确地探测到龙卷风,可在龙卷风着陆前几分钟实时追踪漏斗云,从而提升恶劣天气预报水平,助力拯救生命。
了解更多有关Signals+的信息评估版
关键资源
用户指南
-
} else {
} }
PDF
ADMX7103-EBZ User Guide: 6G FR3 Radio Front-End
2.83 MB
评估软件
-
} else {
} }
ADMX7103 - Evaluation Firmware
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}