透析解决方案
ADI公司能够助力设计理想的透析系统,兼具高精度压力与电导率传感、精确流体管理、实时控制、可靠的患者隔离及高效电机与泵控功能,从而提升血液透析、便携式及家用平台的治疗精度、系统正常运行时间与患者护理水平。
价值与优势
- 精准流体传感:采用高精度压力/流量测量集成电路,对透析剂量进行严格控制。
- 经认证的隔离安全水平:可靠的隔离解决方案,满足严格的患者保护与漏电流要求。
- 智能泵控:集成式电机/驱动集成电路,可实现精确高效的流体输送,保障系统可靠性。
- 可扩展平台:全面的产品组合,支持台式到便携式血液/腹膜透析系统。
探索ADI Trinamic™技术如何利用高度集成的运动控制技术促进肾病护理领域革新。
了解ADI公司的压力、流量、温度及超声波飞行时间传感解决方案,可提供对安全有效透析治疗至关重要的测量精度。
了解ADI公司的生物电位、光学及温度测量集成电路,可在透析过程中实现持续的患者监测,从而增强安全性并提供临床洞察。
特色产品
MAX22216
具有高级诊断功能的四路智能串行控制电磁阀和电机驱动器
TMC5262
65V/4ARMS+ 全集成智能步进电机控制器和驱动器
TMC6460
全高度集成的磁场定向控制无刷直流电机驱动器
MAX40109
Precision Signal Conditioning AFE for Pressure Sensor Applications
ADXL366
微功率、3 轴、±2g/±4g/±8g 数字输出 MEMS 加速度计
MAX30210
±0.1°C精度、超小型的低功耗I2C数字温度传感器
MAX86181
具有动态电压调节功能的光谱用高SNR四通道AFE
MAX35103
低功耗时间数字转换器,带有AFE、RTC和闪存
AD5940
高精度、阻抗和电化学前端
MAX32665
低功耗ARM Cortex-M4 基于FPU的微控制器,带有Bluetooth 5,适用于可穿戴应用
MAX78000
采用超低功耗卷积神经网络加速度计的人工智能微控制器
DS28E83
DeepCover耐辐射1-Wire安全认证器
DS28E16
1-Wire SHA-3安全认证器
ADuM341E
5.7 kV/3.0 kV rms四通道数字隔离器
< 上一页
下一页 >
单击图片中的任意部分,即可了解该部件的内容
互动式信号链
点击此部分了解详情
评估板
MAX22216EVKIT
四路智能串行控制驱动器评估板
MAX40109EVSYS
MAX40109 评估系统
EVAL-ADXL366
评估 ADXL366 超低功耗、±2g/±4g/±8g 数字加速度计分线板
MAX30210EVKIT
MAX30210 评估套件
MAX35103EVKIT
MAX35103评估板
TMC5262-EVKIT
65V/4ARMS+ 全集成智能步进电机控制器和驱动器
TMC5240-EVAL
TMC5240评估板
软件
开发人员工具和资源
开发工具与资源
信号链设计器
仿真模型
ADI为RF、线性器件、转换器、电源管理器件和其他产品提供仿真模型,满足电路和电路板级仿真需求。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}