三维心脏电生理标测解决方案
三维心脏电生理(EP)标测系统是一种先进的医疗设备,旨在通过创建心脏电活动的详细3D模型来诊断和治疗异常心律。它采用带有多个电极的专用导管来测量心脏内的电信号,使医生能够识别引起心律失常的区域,并精确地针对相关区域进行消融治疗。
Analog Devices, Inc. (ADI)为此类系统提供全面的解决方案,包括高精度放大器、低噪声仪器仪表、模数转换器和隔离组件,以满足心脏标测应用的严格要求。ADI的组件解决了各种关键设计挑战,如患者安全隔离、在嘈杂环境中检测小信号、缩小外形尺寸等,同时实现高保真信号采集,以确保准确的心脏标测和治疗。
价值和优势
- 更高的标测保真度:凭借精确的阻抗、低噪声放大功能和高分辨率模数转换器,可提供更清晰的心律失常可视化效果。
- 患者安全隔离:集成了隔离功能,支持符合规范的EP设计,并提供有效的患者保护。
- 微型化平台:深度集成、低功耗的信号链,使得紧凑型EP系统能够在不损失性能的情况下运行。
先进的电生理技术
了解ADI如何设计安全、可靠的EP系统,采用抗噪声架构,以实现准确的心律失常检测和治疗。
使用ADI解决方案简化阻抗测量
详细了解如何使用AD594x进行便捷的阻抗测量或阻抗谱分析。
生命体征参考设计:解读人体自身发出的健康信号
探索MAXREFDES106参考设计如何收集关键的身体生命体征,如体温、心电图和血氧饱和度等。
注意:上方的框图和信号链代表三维心脏电生理标测系统。在具体设计中,模块的技术要求可能不同,但下表列出的产品代表了满足部分要求的ADI解决方案。
特色产品
互动式信号链
评估板
关键资源
面向电源的FPGA和处理器兼容参考设计 FPGA Reference Designs FPGA参考设计
-
} else {
} }
FPGA Reference Designs
技术文章
开发者工具和资源
仿真模型
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}