RH108A
量产运算放大器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
绝对最大额定值
- 电源电压 ……±20V
- 差分输入电流 (注 1) ……±10mA
- 输入电压 (注 2) ……±15V
- 输出短路持续时间 ……未限定
- 工作结温范围 …… –55°C 至 125°C
- 贮存温度范围 …… –65°C 至 150°C
- 引脚温度 (焊接时间 10 秒) ……300°C
RH108A 是一款精准型运算放大器,特别适合于那些要求低失调和低偏置电流以及低功耗的高源阻抗应用。
晶圆批次是采用由凌力尔特公司开发,可在严格的军事应用中使用的内部 Class S 流程至良率电路 (flow-to-yield circuit) 进行处理。
如需了解完整的电气规格、性能曲线及应用信息,请查阅 LM108A / LM108 的产品手册。
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
控制图纸 2
规范通知 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
RH108ADICE | CHIPS OR DIE | ||
RH108AH | 8-Lead TO-5 (0.2 Inch PCD) | ||
RH108AW | 14-Lead Flatpak (Metal Sealed Bottom Braised Hermetic) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 5, 2020 - 20_0294 Golden Altos as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened/ Military Products in TO39 and dies sales. |
||
RH108ADICE | 量产 | |
9月 17, 2020 - 20_0296 ADI Philippines as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened Products in Cerpak and Die Sales. |
||
RH108ADICE | 量产 | |
RH108AW | 量产 | |
5月 7, 2024 - 24_0027 Datasheet Update of Electrical Test Requirements for Legacy Space LTC (RH Products) |
||
RH108AH | 量产 | |
RH108AW | 量产 | |
8月 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
RH108AH | 量产 | |
RH108AW | 量产 | |
10月 30, 2020 - 20_0325 ADI Philippines as an assembly plant to replace ADI Hillview for Radiation Hardened products in TO5 packages and die sales. |
||
RH108AH | 量产 | |
7月 9, 2019 - 19_0111 Laser Top Mark for TO Metal Can Packages assembled in ADI Hillview |
||
RH108AH | 量产 | |
12月 10, 2019 - 19_0305 Laser Top Mark for Ceramic Cerpak Packages Assembled in ADI Hillview |
||
RH108AW | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 RH108A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论