感受身体的规律振动

0001-01-01

今天,我很高兴介绍我们的最新产品,也是我们迄今为止用途最广泛的加速度计——ADXL380。该产品结合了我们超低功耗产品和超低噪声产品的设计元素,打造出一种集两者优点于一身的多功能器件。在高性能模式下,它的噪声密度低于20 µg/√Hz,而在低功耗模式下,其电流消耗小于40 µA。ADXL380是一款3轴、16 g加速度计,能够检测来自任意方向的加速度或运动。除了低功耗和低噪声外,ADXL380还支持I2S、TDM和PDM等音频数据协议。凭借出色的延迟性能,该器件也非常适合音频应用,其中包括主动降噪麦克风(使用骨传导振动)。

ADXL380内置FIFO、温度传感器、敲击检测和自由落体检测功能,能够减轻系统层面的计算负担。

在这个演示中,ADXL380实时检测人的心跳振动。得益于该器件的超低噪声性能,您能够检测到窦性心律中的微小偏差,从而区分健康和不健康的心律。为简化通信,可以使用SPI或I2C与该器件进行通信。ADXL380还内置320字的FIFO,有助于减轻系统层面的处理负担。ADXL380非常适合需要低功耗、高性能加速度计的应用场景。

了解有关 ADXL380的更多信息。您可以查看数据手册,并订购配有用户友好软件的评估套件。感谢您观看本视频。

感受身体的规律振动

0001-01-01

今天,我很高兴介绍我们的最新产品,也是我们迄今为止用途最广泛的加速度计——ADXL380。该产品结合了我们超低功耗产品和超低噪声产品的设计元素,打造出一种集两者优点于一身的多功能器件。在高性能模式下,它的噪声密度低于20 µg/√Hz,而在低功耗模式下,其电流消耗小于40 µA。ADXL380是一款3轴、16 g加速度计,能够检测来自任意方向的加速度或运动。除了低功耗和低噪声外,ADXL380还支持I2S、TDM和PDM等音频数据协议。凭借出色的延迟性能,该器件也非常适合音频应用,其中包括主动降噪麦克风(使用骨传导振动)。

ADXL380内置FIFO、温度传感器、敲击检测和自由落体检测功能,能够减轻系统层面的计算负担。

在这个演示中,ADXL380实时检测人的心跳振动。得益于该器件的超低噪声性能,您能够检测到窦性心律中的微小偏差,从而区分健康和不健康的心律。为简化通信,可以使用SPI或I2C与该器件进行通信。ADXL380还内置320字的FIFO,有助于减轻系统层面的处理负担。ADXL380非常适合需要低功耗、高性能加速度计的应用场景。

了解有关 ADXL380的更多信息。您可以查看数据手册,并订购配有用户友好软件的评估套件。感谢您观看本视频。

Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目