可简单工作的坚固型 USB 隔离

2017-09-18

USB 端口已经广泛使用在计算和仪表设备中。其并非为严酷的工业或敏感的医疗环境中运作而设计,但这些应用目前却使用了 USB。此类环境需要电流隔离、高的抗噪声能力、以及坚固的瞬态和 ESD 保护。

凌力尔特的 LTM2884 隔离式 USB 2.0 收发器具有隔离电源,为工业和医疗应用均做好了充分的准备。该器件可提供 2500V 隔离度、高达 2.5W 的全 USB 功率、和设备通信速度的自动检测以实现无缝的即插即用型操作。

可简单工作的坚固型 USB 隔离

2017-09-18

USB 端口已经广泛使用在计算和仪表设备中。其并非为严酷的工业或敏感的医疗环境中运作而设计,但这些应用目前却使用了 USB。此类环境需要电流隔离、高的抗噪声能力、以及坚固的瞬态和 ESD 保护。

凌力尔特的 LTM2884 隔离式 USB 2.0 收发器具有隔离电源,为工业和医疗应用均做好了充分的准备。该器件可提供 2500V 隔离度、高达 2.5W 的全 USB 功率、和设备通信速度的自动检测以实现无缝的即插即用型操作。

Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目