概览

产品详情

EVAL-LTC9101-2是一款经以太网联盟认证的48通道IEEE 802.3at/bt兼容型电源设备(PSE)。EVAL-LTC9101-2包括DC3159A-C、DC3159A-D或DC3159A-E子卡、DC3017A-B主板,并具有 LTC9101-2/LTC9101-2A/LTC9101-2B 和 LTC9102芯片组。

在EVAL-LTC9101-2中,子卡有一个LTC9101-2x数字控制器,其中X表示LTC9101-2、LTC9101-2A或LTC9101-2B。DC3159A-C具有LTC9101-2,DC3159A-D具有LTC9101-2A,DC3159A-E具有LTC9101-2B。数字控制器与四个LTC9102(12通道)模拟控制器实现接口通信,总共提供48个PSE通道。

LTC9101-2x使用专有的隔离数据接口,使LTC9101-2x可直接连接到主机控制器 I2C 接口,无需成本昂贵的光耦合器和额外的3.3 V电源。

EVAL-LTC9101-2套件通过了以太网联盟Gen 2 Class 8认证;每个端口可直接连接最多二十四个802.3af/at/bt PD,以进行4对电源评估。此套件版本可以自主操作或通过 I2C进行主控。

EVAL-LTC9101-2A套件通过了以太网联盟Gen 1 Class 4 认证;可连接最多四十八个802.3af/at/bt PD,每两个端口使用一个以太网分路器,以进行2对电源评估。此套件版本需要通过 I2C进行主控。

EVAL-LTC9101-2B套件通过了以太网联盟Gen 2 Class 4 认证;可连接最多四十八个802.3af/at/bt PD,每两个端口使用一个以太网分路器,以进行2对电源评估。此套件版本可以自主操作或通过 I2C进行主控。

指示灯LED可快速显示48个功率通道的通道状态。可选板载降压稳压器通过 VEE电源为数字电路提供3.3 V电压。此演示手册提供了EVAL-LTC9101-2的概述和快速启动流程。

https://www.analog.com/EVAL-LTC9101-2上提供了此电路板的设计文件。