概览

优势和特点

  • 针对 Wolfspeed SiC MOSFET 和功率模块进行了优化
  • 与 Wolfspeed SpeedVal Kit™ 兼容
  • 与 Wolfspeed CIL 测试板和半桥评估板兼容
  • 高频、超快开关操作
  • 输入和输出侧 UVLO
  • 短路保护
  • 直射保护互锁
  • 内部米勒箝位
  • 差分输入可增强抗噪能力
  • 故障和就绪指示灯
  • 隔离式 NTC 热敏电阻测量

产品详情

EVAL-ADuM4146WHB1Z 是一款半桥栅极驱动板,驱动先进的 Wolfspeed 第三代 C3M™ 碳化硅 (SiC) 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和电源模块时,可用于简单评估 ADuM4146 的性能。EVAL-ADuM4146WHB1Z 可配合 Wolfspeed 箝位感性负载 (CIL) 测试板或半桥评估板和差分收发器板使用。

EVAL-ADuM4146WHB1Z 具有隔离的返回通道,该通道被配置为读取负温度系数 (NTC) 热敏电阻,并提供与 NTC 的电阻和温度相对应的可变频率输出。

EVAL-ADuM4146WHB1Z 控制和输入接口使用 RS-422 信号来提高抗扰度并包含用于 EVAL-ADuM4146WHB1Z 的 12V 电源输入。

有关 ADuM4146 的完整详细信息,请参阅 ADuM4146 数据手册,在使用 EVAL-ADuM4146WHB1Z 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

使用入门

所需设备

  • Wolfspeed SpeedVal 套件模块化评估平台
    • 用于双脉冲测试和高功率测试
  • 用于评估 Wolfspeed 半桥模块
    • CAB011M12FM3 或 CAB016M12FM3
    • Wolfspeed CIL 板(KIT-CRD-CIL12N-FMA)
  • 用于评估 Wolfspeed 六件装模块
    • CCB021M12FM3 或 CCB032M12FM3
    • Wolfspeed CIL 板 (KIT-CRD-CIL12N-FMC)
  • CGD12HB00D 差分收发板
    • 差分输出可提高抗噪性