概览
优势和特点
- 输入电压范围: 2.2 V至5.5 V
- 输出电流范围: 0 mA至150 mA/li>
- 输出电压精度: ±1%
- 工作温度范围: -40℃至+125℃
产品详情
ADP165/ADP166评估板用于演示ADP165/ADP166系列线性稳压器的功能。使用单电压电源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。
ADP165/ADP166线性稳压器的完整技术规格参见ADI公司的ADP165/ADP166数据手册。使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。
文档
-
UG-717: Setting Up the Evaluation Boards for the ADP165/ADP1662015/8/19PDF227 K