概览
优势和特点
- 通过符合 IEEE 802.3cg 标准的 SPoE 电缆注入或接收电力
- 10BASE-TX 至 10BASE-T1L 数据转换
产品详情
EVAL-10BT1L-MCS 是一款 10BASE-TX、传统四对双绞线以太网到 10BASE-T1L 单对以太网供电 (SPoE) 的媒体转换器扩展板 (MCS),与 SPoE 供电设备 (PSE) 和受电套件 (PD) 评估板兼容。
EVAL-10BT1L-MCS-AZ 扩展板电源耦合网络适用于 10 类至 14 类功率等级。EVAL-10BT1LMCS-BZ 扩展板电源耦合网络适用于 15 类更高功率等级,同时兼容 10 类至 14 类。在 PSE 情况下,电源耦合网络允许在单对双绞线以太网线路上耦合电源。关于 PD,电源耦合网络从电源和数据组合线中获取电源。
该扩展板包括 ADIN1100、10BASE-T1L PHY 和 ADIN1200、10BASE-TX PHY,可在系统中提供以太网数据媒体转换。板载 LT8301 隔离反激式转换器为 PHY 提供隔离的 3.3V 电源。
文档
-
EVAL-10BT1L-MCS-AZ - Schematic2025/7/16PDF372 K
-
EVAL-10BT1L-MCS-BZ - Schematic2025/7/16PDF378 K
-
UG-2345: EVAL-10BT1L-MCS IEEE 802.3cg SPoE Shield (Rev. 0)2025/7/16PDF2 M
-
EVAL-10BT1L-MCS-BZ - Design Files2025/7/16ZIP2 M
-
EVAL-10BT1L-MCS-AZ - Design Files2025/7/16ZIP2 M