概览
产品详情
演示电路1815A内置LTC4266A四通道供电设备(PSE)控制器,能够向兼容LTPoE++的供电设备(PD)提供高达90W的LTPoE++™功率。专有检测/分类方案支持LTPoE++ PSE和LTPoE++ PD之间的相互认证,同时保持与现有类型1 (13W)和类型2 (25.5W) PD的兼容性和可互操作性。LTC4266A特性组合是常见LTC4266的超集。这些PSE控制器利用低RON外部MOSFET和0.25Ω检测电阻,该电阻在LTPoE++电流电平下特别重要以保持尽可能低的散热性能。
相关产品
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            DC1815A - Schematic2016/2/24PDF96K
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            DC1815A - Demo Manual2016/2/24PDF961K
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            DC1815A - Design Files2016/2/24ZIP1M